ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

メジャースコープ用スタンド

通常単価(税別)
50,169円
税込単価
55,186円
通常出荷日:1日目

【特長】・機械や装置にも簡単に取り付けられるマグネットスタンドです・造りが頑丈ですので、ハードな作業現...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MGSTAND
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MGSTANDの仕様・寸法情報

種類
サポータ・スタンド
JANコード
4573529403103
質量(g)
4012
トラスココード
208-1777
マグネット幅
50mm
マグネット高さ
50mm
マグネット奥行
117mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MGSTAND
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,169円
( 55,186円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械や装置にも簡単に取り付けられるマグネットスタンドです
・造りが頑丈ですので、ハードな作業現場では必需品です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メジャースコープ用スタンドの型番MGSTANDのページです。 型番MGSTANDに関する仕様情報を記載しております。
メジャースコープ用スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メジャースコープ用スタンド
メジャースコープ用デジカメアダプター
ツールスコープ用対物レンズ
工作顕微鏡用S型スタンド
ツールスコープ VL型
ツールスコープ C型鏡筒
メーカーミラック光学ミラック光学中央精機トラスコ中山中央精機中央精機
通常価格50,169円26,899円8,466円 -39,775円127,104円 -46,064円 -
通常出荷日1日目3日目在庫品1日目〜2日目4日目〜4日目〜
種類サポータ・スタンドアダプタ-サポータ・スタンド顕微鏡-
JANコード4573529403103-----
質量(g)4012-----
トラスココード208-1777-----
マグネット幅50mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました