ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトアライメントツール TKBA

通常単価(税別)
232,499円~288,197円
税込単価
255,749円~317,017円
通常出荷日:19日目

【特長】・回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です・ベルトプーリーのミスアライメ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 測定距離 (m)
    0.05~3
  • 測定精度(角度)
    2mで0.02°未満
  • 測定精度(オフセット)
    0.5mm未満
  • レーザー光線長さ
    2mの距離で2.4m
  • 使用条件
    0℃~+40℃、10~90%RH(結露しないこと)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

セット内容・付属品

最小発注数量
763.0
612-2947
発光ユニットハウジング:ABS+2Kおよびアルミニウムベース粉体塗装仕上げ
受光ターゲットハウジング:ABS
発光ユニット、受光ターゲット3個、単4電池3本
1個
1549.0
612-2948
発光・受光ユニットハウジング:ABS+2Kおよびアルミニウムベース粉体塗装仕上げ
-
発光ユニット、受光ユニット、単4電池6本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
232,499円
( 255,749円 )
19日目
288,197円
( 317,017円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です
・ベルトプーリーのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています
・正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます
・正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります
・コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています
・それぞれ強力な磁石を使用して、ベルトプーリやチェーンスプロケットの内側または外側に素早く簡単に取り付けることができます
【用途】
・Vベルト、バンドベルト、リブベルト用プーリーの芯出しに
・チェーンスプロケットの芯出しに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトアライメントツール TKBAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトアライメントツール TKBA
判定振動計 マシンレフェリー
ストロボスコープ
OPPAMA パルス エンジンアワーメータ
testo465
振動計用USBシリアル変換アダプタ
メーカー日本エスケイエフIMVA-Gas Japan(旧FUSO)追浜工業(株)アズワンアズワン
通常価格232,499円-151,899円65,468円13,376円63,320円18,196円
通常出荷日19日目3日目在庫品1日目1日目8日目19日目
商品タイプその他振動計ストロボスコープその他--
測定距離(m)0.05~3-----
測定精度(角度)2mで0.02°未満-----
測定精度(オフセット)0.5mm未満-----
レーザー光線長さ2mの距離で2.4m-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト