ファクトリーサプライ用品技術窓口

全閉式工場扇 ジェネラルファンII 大風量 アルミハネ

通常単価(税別)
11,631円
税込単価
12,794円
通常出荷日:2日目

【特長】・ACモーター仕様ので、大風量タイプです・しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部に...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    117/143
  • 電源コード長さ(m)
    約2.5
  • 風量調節
    3段式(強・中・弱)
  • 首振り
    有
  • ハネ材質
    アルミ
  • ハネ径(cm)
    45
  • 電源(V)
    単相100
  • 最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
    173
  • 最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
    180
  • 騒音値(dB)(50/60Hz)
    67.5/72
  • 交換用ハネ
    AF-45-10A
  • ハネ
    4枚

型番:

AF-45S
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AF-45Sの仕様・寸法情報

色
ブラック
JANコード
4550414317028
質量(g)
8100
奥行(mm)
830
高さ(mm)
1240~1390
消費電力(W)(50/60Hz)
117/143
電源コード長さ(m)
約2.5
幅(mm)
960
風量調節
3段式(強・中・弱)
首振り
有
設置タイプ
スタンド
ハネ材質
アルミ
ハネ径(cm)
45
電源(V)
単相100
最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
173
最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
180
騒音値(dB)(50/60Hz)
67.5/72
交換用ハネ
AF-45-10A
ハネ
4枚
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 設置タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
AF-45S

JANコード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

設置タイプ

最小発注数量
4550414317028
8100
830
1240~1390
960
スタンド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,631円
( 12,794円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACモーター仕様ので、大風量タイプです
・しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます
・オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です
・モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します
【用途】
・工場や作業現場の送風に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全閉式工場扇 ジェネラルファンII 大風量 アルミハネの型番AF-45Sのページです。 型番AF-45Sに関する仕様情報を記載しております。
全閉式工場扇 ジェネラルファンII 大風量 アルミハネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全閉式工場扇 ジェネラルファンII 大風量 アルミハネ
全閉式工場扇 ジェネラルファン スタンドタイプ アルミハネ
全閉式工場扇 ジェネラルファン DC省エネ アルミハネ
全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ アルミハネ ブラック
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ 105cm
全閉式 DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,631円12,375円15,119円17,883円51,218円26,746円 -
通常出荷日2日目1日目2日目19日目2日目1日目
色ブラックブラックブラックブラック黒黒
消費電力(W)(50/60Hz)117/143125/15073-280-
電源コード長さ(m)約2.5約2.2約2.5約2.5約2.5約2.5
風量調節3段式(強・中・弱)3段式(強・中・弱)7段式3段式(強・中・弱)無段階切替無段階切替
首振り有有有有--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト