ツール用品技術窓口

充電式パンチャ PP001GZK

  • 商品タイプ
    電動油圧式パンチャー
  • 穴あけ最大能力(ステンレス) (mm)
    t6×Φ20
  • 穴あけ最大能力(SS400) (mm)
    t9×Φ20
  • 二重絶縁有無
    無
  • 標準付属品
    パンチ14mm(一般鋼材用)・スパナ8-10・ダイス14mm(SB)・六角棒スパナ3、4(各1本)・グリップ・ナット締付棒

ご注意

  • ケース付/バッテリ・充電器別売。

型番:

PP001GZK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PP001GZKの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動油圧式パンチャー
穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)
t6×Φ20
穴あけ最大能力(SS400)(mm)
t9×Φ20
二重絶縁有無
無
標準付属品
パンチ14mm(一般鋼材用)・スパナ8-10・ダイス14mm(SB)・六角棒スパナ3、4(各1本)・グリップ・ナット締付棒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PP001GZK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429,208円
( 472,129円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・板厚9mm、穴径Φ20mmまでの各種鋼材をスピーディに綺麗に打抜き
・携帯油圧式

ご注意

  • ケース付/バッテリ・充電器別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式パンチャ PP001GZKの型番PP001GZKのページです。 型番PP001GZKに関する仕様情報を記載しております。
充電式パンチャ PP001GZKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式パンチャ PP001GZK
電動パンチャ(油圧式)
充電式パンチャ
コードレスバリアフリーパンチャー ISK-BP20LF
手動油圧式 デスクパンチ
手動油圧式パンチャー SH-5PDG
メーカーマキタマキタマキタ育良精機製作所亀倉精機泉精器製作所
通常価格429,208円280,093円333,582円332,950円371,780円119,165円 -
通常出荷日3日目3日目3日目5日目6日目1日目〜
商品タイプ電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー手動油圧式パンチャー手動油圧式パンチャー
穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)t6×Φ20φ20Φ206t2.0×Ф40板厚1.6
穴あけ最大能力(SS400)(mm)t9×Φ20φ20Φ209--
二重絶縁有無無有無無無無
標準付属品パンチ14mm(一般鋼材用)・スパナ8-10・ダイス14mm(SB)・六角棒スパナ3、4(各1本)・グリップ・ナット締付棒パンチ12mm(一般鋼材用)ダイス12mm(SB)・ワークスタンドスパナ8-10・油圧オイル(35mL)六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました