ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱中症アラートバンドタイプ

通常単価(税別)
3,511円
税込単価
3,862円
通常出荷日:5日目

【特長】・暑熱リスクをLEDライトで通知します・熱中症のリスクを色・音・振動で通知してくれ、猛暑から身...

詳細を確認
  • JANコード
    4562350992948
  • トラスココード
    630-2210
  • 質量(g)
    13.000
  • 材質1
    ABS、PC、ナイロン
  • 幅(mm)
    25
  • 高さ(mm)
    10.5
  • 奥行(mm)
    47

ご注意

  • 医用電気機器と併用してのご使用は絶対にしないでください。(ペースメーカー、心電計、人工心肺、生命維持などを含むすべての医用電気機器)
  • 本製品から液体が漏れた場合は絶対に触れないでください。目に入った場合は失明の恐れがありますので、速やかに水道水で洗い流してから医師の診察を受けてください。
  • 故障、感電、思わぬケガの恐れがあるので絶対に分解、修理、改造しないでください。
  • ケガや事故の恐れがあるので定められた使用方法以外では絶対に使用しないでください。
  • 故障や感電の恐れがあるので濡れた手で触らないでください。

型番:

N24-08
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

N24-08の仕様・寸法情報

JANコード
4562350992948
トラスココード
630-2210
質量(g)
13.000
材質1
ABS、PC、ナイロン
幅(mm)
25
高さ(mm)
10.5
奥行(mm)
47
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
N24-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,511円
( 3,862円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暑熱リスクをLEDライトで通知します
・熱中症のリスクを色・音・振動で通知してくれ、猛暑から身を守ることができます
・起動後は15秒ごとに自動で測定し、結果をお知らせします
・ベルトはマジックテープ式で着けやすいです
【用途】
・熱中症対策に
・猛暑の現場・学校・通勤などあらゆるとこで
【材質】
・ABS、PC、ナイロン

ご注意

  • 医用電気機器と併用してのご使用は絶対にしないでください。(ペースメーカー、心電計、人工心肺、生命維持などを含むすべての医用電気機器)
  • 本製品から液体が漏れた場合は絶対に触れないでください。目に入った場合は失明の恐れがありますので、速やかに水道水で洗い流してから医師の診察を受けてください。
  • 故障、感電、思わぬケガの恐れがあるので絶対に分解、修理、改造しないでください。
  • ケガや事故の恐れがあるので定められた使用方法以外では絶対に使用しないでください。
  • 故障や感電の恐れがあるので濡れた手で触らないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱中症アラートバンドタイプの型番N24-08のページです。 型番N24-08に関する仕様情報を記載しております。
熱中症アラートバンドタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱中症アラートバンドタイプ
熱中症予防緊急医療情報カード
あせとりデコタオル
SWS COOLIC シールドインナーキャップ
リストバンド サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション
CCTスピードクーラー マジックテープ止めタイプ
メーカー昭和商会昭和商会昭和商会昭和商会昭和商会昭和商会
通常価格3,511円508円1,912円1,309円8,985円1,016円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目9日目1日目
JANコード456235099294845823530353054582353031024458235304166545823530427544582353038443
トラスココード630-2210819-4761819-4771506-3464698-3514208-2864
質量(g)13.0002.00069.00025.00025.00026.000
材質1ABS、PC、ナイロン厚紙(PP加工)本体:綿100%ポリエステル55%本体:PC素材表地:綿100%
幅(mm)25855824870
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました