ファクトリーサプライ用品技術窓口

個人用冷却器(クーレット)

通常単価(税別)
32,916円
税込単価
36,208円
通常出荷日:1日目

【特長】・調整テープで体形に合わせられます・熱風吹出し口は約180°首振り可能です【用途】・鉄鋼・窯業...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    個人用冷却器(チューブタイプ)
  • JANコード
    4959382051215
  • トラスココード
    449-3672
  • 質量(g)
    650.000
  • 材質1
    チューブ:塩化ビニル
  • 冷風温度(℃)
    3(入気温度35℃、入気圧力0.5MPa)
  • 冷風量(L/min)
    365
  • 冷風温度(℃)一次
    3.4
  • 冷風温度(℃)二次
    -1.5
  • 冷風量(L/min)一次
    160
  • 冷風量(L/min)二次
    148
  • 適合ホース内径
    8mm
  • 色
    青
  • 仕様冷却力
    15kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)

ご注意

  • オイルミストを含まない乾燥した圧縮空気を供給してください。
  • オイルミスト、ゴミ等が本体に入ると、冷却能力が低下します。

型番:

05121
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

05121の仕様・寸法情報

詳細タイプ
個人用冷却器(チューブタイプ)
JANコード
4959382051215
トラスココード
449-3672
質量(g)
650.000
材質1
チューブ:塩化ビニル
冷風温度(℃)
3(入気温度35℃、入気圧力0.5MPa)
冷風量(L/min)
365
冷風温度(℃)一次
3.4
冷風温度(℃)二次
-1.5
冷風量(L/min)一次
160
冷風量(L/min)二次
148
適合ホース内径
8mm
色
青
仕様冷却力
15kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
05121
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,916円
( 36,208円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・調整テープで体形に合わせられます
・熱風吹出し口は約180°首振り可能です
【用途】
・鉄鋼・窯業などの温熱作業に
・熱中症予防に
【材質】
・チューブ:塩化ビニル

ご注意

  • オイルミストを含まない乾燥した圧縮空気を供給してください。
  • オイルミスト、ゴミ等が本体に入ると、冷却能力が低下します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

個人用冷却器(クーレット)の型番05121のページです。 型番05121に関する仕様情報を記載しております。
個人用冷却器(クーレット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個人用冷却器(クーレット)
個人用冷却器 クーレット(標準タイプ)
シゲマツ 個人用冷却器・冷却服カプラー雄側
シゲマツ 個人用冷却器・冷却服カプラー雌側
個人用冷却器 クーレットシリーズ
個人用冷却器 クーレット 冷却服タイプ
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格32,916円32,882円1,172円2,298円29,449円 -39,007円 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目〜4日目〜
詳細タイプ個人用冷却器(チューブタイプ)個人用冷却器(冷却服タイプ)----
JANコード4959382051215495938205062149593820605524959382060569--
トラスココード449-3672816-7566816-7465816-7466--
質量(g)650.000420.00060.00090.000--
材質1チューブ:塩化ビニルノズル:ポリエチレン--チューブ:塩化ビニル-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました