ファクトリーサプライ用品技術窓口

60cm DC首振りサーキュレーター

通常単価(税別)
72,280円
税込単価
79,508円
通常出荷日:4日目

【特長】・DCモーターの採用で、AC(交流)モーターでは難しかった低速回転での制御が可能となり、運転音...

詳細を確認
  • 消費電力詳細(50/60Hz) (W)
    190
  • JANコード
    4511340711175
  • トラスココード
    700-1101
  • 質量(g)
    18000
  • 材質1
    本体:スチール
  • 風量([[M3]]/min)
    256
  • ハネ径(cm)
    60
  • ハネ材質
    アルミ
  • 電源詳細
    単相100V

型番:

DCS-600C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DCS-600Cの仕様・寸法情報

消費電力詳細(50/60Hz)(W)
190
JANコード
4511340711175
トラスココード
700-1101
質量(g)
18000
材質1
本体:スチール
風量([[M3]]/min)
256
ハネ径(cm)
60
ハネ材質
アルミ
電源詳細
単相100V
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCS-600C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,280円
( 79,508円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DCモーターの採用で、AC(交流)モーターでは難しかった低速回転での制御が可能となり、運転音も極限まで抑えました
・風量は無段階に調節可能です
・DCモーターで効率よく運転できます
【用途】
・工場・倉庫・作業場・集会場などの送風に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60cm DC首振りサーキュレーターの型番DCS-600Cのページです。 型番DCS-600Cに関する仕様情報を記載しております。
60cm DC首振りサーキュレーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60cm DC首振りサーキュレーター
75CM首振りビッグファン
大型送付機 56cm首振りジェットファンNJF-560S
送風機 ツインジェットファン
工場扇 ビッグファン 全閉式モーター
大型風洞扇
メーカーナカトミナカトミナカトミナカトミナカトミナカトミ
通常価格72,280円67,147円144,425円217,722円31,710円 -195,082円 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目1日目
消費電力詳細(50/60Hz)(W)190-----
JANコード4511340711175451134071115145113407111684511340711205--
トラスココード700-1101698-0567697-6110697-6109--
質量(g)1800034500.035000.056000.0--
材質1本体:スチールハネ:アルミ--ハネ:アルミスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました