ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷凍冷蔵庫 133L

  • 奥行(mm)
    521
  • 間口(mm)
    470
  • 高さ(mm)
    1240
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    80
  • 電源コード長さ(m)
    約2.1
  • 冷却性能(℃)冷凍
    -18以下
  • 質量(g)
    33000.0
  • 材質1
    鋼板、PS、PP、ガラス等
  • 定格内容積(L)冷蔵
    91
  • 定格内容積(L)冷凍
    42
  • 電源(V)
    単相100

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4967576673419
592-5466
ブラック
1個
4967576673402
592-7078
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,095円
( 55,105円 )
2日目
50,095円
( 55,105円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・急速冷凍モード付きなので、素材の味や作り立ての味をそのまま保存することができます
・ドアポケットにボトルが収納できるので、かさばりがちな調味料もきれいにしまえます
・一人暮らしにぴったりなサイズです
【用途】
・食品の保存に
【材質】
・鋼板、PS、PP、ガラス等

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷凍冷蔵庫 133Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷凍冷蔵庫 133L
冷凍冷蔵庫90L IRSD-9B
上開き式冷凍庫 100L
スリム冷凍庫
大型冷蔵庫
冷凍冷蔵庫 299L ホワイト/ブラック
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格50,095円41,379円34,045円82,438円 -331,898円 -98,539円
通常出荷日2日目2日目〜2日目2日目2日目2日目
奥行(mm)521509557---
間口(mm)470478545---
高さ(mm)1240852845---
消費電力(W)(50/60Hz)80電動機:53/58、伝熱装置:895/100---
電源コード長さ(m)約2.1約1.8約1.8-2.3約1.9
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト