ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服用ワンタッチファンスターターキット SP01BX-999-888

  • バッテリー使用時間
    7.2V:約8時間、6.0V:約12時間、5.0V:約18時間、3.3V:24時間以上(従来ファンFAN2200使用時)
  • 最大風量
    7.2V:48.8L/秒、6.0V:42.2L/秒、5.0V:36.8L/秒、3.3V:25.8L/秒(いずれもファン2個の性能です)
  • JANコード
    4991714611094
  • 質量(g)
    844.000
  • トラスココード
    337-4550
  • ワンタッチファン色
    クロ

型番:

SP01BX-999-888
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

SP01BX-999-888の仕様・寸法情報

バッテリー使用時間
7.2V:約8時間、6.0V:約12時間、5.0V:約18時間、3.3V:24時間以上(従来ファンFAN2200使用時)
最大風量
7.2V:48.8L/秒、6.0V:42.2L/秒、5.0V:36.8L/秒、3.3V:25.8L/秒(いずれもファン2個の性能です)
JANコード
4991714611094
質量(g)
844.000
トラスココード
337-4550
ワンタッチファン色
クロ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP01BX-999-888
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,608円
( 17,169円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・9段階のバッテリー残量表示機能付きです
【用途】
・空調服用
【セット内容】
・バッテリー、充電アダプター、ケーブル、ファン2個、バッテリーケース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服用ワンタッチファンスターターキット SP01BX-999-888の型番SP01BX-999-888のページです。 型番SP01BX-999-888に関する仕様情報を記載しております。
空調服用ワンタッチファンスターターキット SP01BX-999-888のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調服用ワンタッチファンスターターキット SP01BX-999-888
パワーファン対応バッテリー本体 BTSP1-999-888
大容量バッテリーセット LISUPER1-999-888
空調服18Vワンタッチファン FA23112シリーズ
アイスバッテリージャケット MPRO-01
空調服用ワンタッチパワーファン ブラック×ブルー
メーカージーベックジーベックジーベックジーベックI.T.E.空調服
通常価格15,608円10,010円11,218円7,472円14,047円4,815円
通常出荷日5日目1日目1日目5日目4日目1日目
バッテリー使用時間7.2V:約8時間、6.0V:約12時間、5.0V:約18時間、3.3V:24時間以上(従来ファンFAN2200使用時)7.2V:約4.5時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約23時間(パワーファン(FAN2400S)使用時)7.2V:約4.5時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約23時間(パワーファン(FAN2400S)使用時)---
最大風量7.2V:48.8L/秒、6.0V:42.2L/秒、5.0V:36.8L/秒、3.3V:25.8L/秒(いずれもファン2個の性能です)--18V(ターボモード時):106L/s、15V:90L/s、10V:62L/s、6V:39L/s(ファン2個使用時)--
JANコード499171461109449917146411454991714640728---
質量(g)844.000274.000474.000170.000--
トラスココード337-4550256-4121256-4118---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました