ファクトリーサプライ用品技術窓口

100Vミスト発生機 Digi Mist 3

通常単価(税別)
109,937円
税込単価
120,931円
通常出荷日:4日目

【特長】・100Vコンパクトシステムユニット型ミスト発生機 Digi Mist 3 です・高圧ポンプを...

詳細を確認
  • JANコード
    4589413150763
  • トラスココード
    677-4958
  • 奥行(mm)
    270
  • 高さ(mm)
    260
  • 出力(kW)
    1.3
  • 幅(mm)
    380
  • 噴霧量(L/min)
    0.23~0.92(ノズル5~20個)
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    580
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 電源(V)
    単相100

ご注意

  • ホースの接続には14mmスパナ・モンキーレンチ等が必要です。

型番:

DIGI MIST3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DIGI MIST3の仕様・寸法情報

JANコード
4589413150763
トラスココード
677-4958
奥行(mm)
270
高さ(mm)
260
出力(kW)
1.3
幅(mm)
380
噴霧量(L/min)
0.23~0.92(ノズル5~20個)
消費電力(W)(50/60Hz)
580
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DIGI MIST3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,937円
( 120,931円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100Vコンパクトシステムユニット型ミスト発生機 Digi Mist 3 です
・高圧ポンプを搭載した本格派、約20μの微細なミスト噴霧します
・高耐久三連プランジャーポンプで長時間運転できます
・間欠運転機能付きで省エネ・節水◎
・50/60Hz共用
・ミストノズル/高圧ミストホース/給水ホースは別売りです
・延長高圧ミストホースセットでノズル1個(1m)単位で延長が可能です
・最低5個~最大20個までノズル取り付け延長が可能です
・簡単取り付けでどなたでも容易にご使用いただけます
【用途】
・店舗前の熱中症対策に
・商業施設や学校施設などに
・お祭りなどのイベントでの演出に
・産廃処理施設等の粉塵対策に

ご注意

  • ホースの接続には14mmスパナ・モンキーレンチ等が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100Vミスト発生機 Digi Mist 3の型番DIGI MIST3のページです。 型番DIGI MIST3に関する仕様情報を記載しております。
100Vミスト発生機 Digi Mist 3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100Vミスト発生機 Digi Mist 3
標準高圧ホースセットDigi Mist
スーパー工業 3/8アダプター T(ミスト発生機用)
ホースクランプ(ミスト発生機用)
スーパー工業 チーズ T(ミスト発生機用)
ミストノズルホルダー T(ミスト発生機用)
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格109,937円49,278円4,672円801円6,370円4,250円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード45894131507634589413150787----
トラスココード677-4958677-4951147-4212147-5814147-5829147-5781
奥行(mm)270-----
高さ(mm)260-----
出力(kW)1.3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました