ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

業務用 出ちゃい缶

通常単価(税別)
2,099円
税込単価
2,309円
通常出荷日:1日目

【特長】・水を入れて置いておくだけで蚊やボウフラを閉じ込めて駆除できます・給水の手間を減らせる大型ボデ...

詳細を確認

型番:

BD-2XL
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

BD-2XLの仕様・寸法情報

高さ(mm)
150
色
黒
幅(mm)
280
JANコード
4930510325033
質量(g)
300.000
トラスココード
207-7652
材質1
樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BD-2XL
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,099円
( 2,309円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水を入れて置いておくだけで蚊やボウフラを閉じ込めて駆除できます
・給水の手間を減らせる大型ボディです
・水位によって網位置が上下するため長時間の有効性があります
・持ち運びに便利な取手付きです
・センターポールにより傾斜面に設定しても網カバーが傾かないため、効果が損なわれません
【用途】
・自動車整備工場、工場などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用 出ちゃい缶の型番BD-2XLのページです。 型番BD-2XLに関する仕様情報を記載しております。
業務用 出ちゃい缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用 出ちゃい缶
業務用"電撃!蚊チッと"
業務用レイシス忌避テープ
業務用バルサン PCジェットA
DOGYU スプレー缶延長棒
殺虫剤 業務用虫ブロッククモの巣窓・ガラス
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッド萩原工業LEC土牛アース製薬
通常価格2,099円9,973円6,236円9,697円24,823円1,235円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目4日目
高さ(mm)150320----
色黒-----
幅(mm)280390----
JANコード49305103250334930510325125----
質量(g)300.0002700.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました