ファクトリーサプライ用品技術窓口
A-Gas Japan(旧FUSO)
ストロボスコープ(手持ち式 スタンダート)
A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格(税別):54,647円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:20日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニチバン
布粘着テープNo.121(50mm×25m)
通常価格(税別):300円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
業務用ポリ袋【50~200個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,006円~
通常出荷日:1日目
古藤工業
No.8015 梱包用布粘着テープ【1~48個入り】
通常価格(税別):372円~
通常出荷日:在庫品1日目
古藤工業
カラー布粘着テープ Monf No.890【1~30個入り】
通常価格(税別):503円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:5日目 ~
【特長】・有効成分のメトフルトリンの効力により、優れた防虫効果を発揮します・家庭用に広く使用されている...
詳細を確認【特長】
・有効成分のメトフルトリンの効力により、優れた防虫効果を発揮します
・家庭用に広く使用されている成分のため人体に対しても安全性が高く、安心してご使用頂けます
・通常の線香と比べて効力をアップしており、厚みも約1.5倍あるため煙の量が格段に違います
・森林香より効力のあるメトフルトリンを使用し、児玉兄弟商会社比で約2倍の有効成分が含まれています
・広い野外での森林作業、レジャー、園芸や農作業のお供に幅広くご使用頂けます
・燃焼時間は約6時間です(気象状況により多少変化します)
【用途】
・広い屋外での森林作業や農作業での虫よけに
・アウトドアー、レジャーでの虫よけに
【材質】
・メトフルトリン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フマキラー
ドラデスパワー強力粘着シート
0通常価格(税別):771円

アイリスオーヤマ
速効除草剤
0通常価格(税別):1,128円~

フマキラー
根まで枯らす虫よけ除草王プレミアム
0通常価格(税別):1,496円~

ミスミ
高濃度アルコール除菌シート
4通常価格(税別):573円~

P&G
置き型ファブリーズすがすがしいナチュラル本体
5通常価格(税別):688円

ミスミ
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
0通常価格(税別):12,227円~

鈴木油脂工業
脱臭剤スカットS
0通常価格(税別):4,629円

ケニス
手指消毒用アルコール アルペットα(1L)
0通常価格(税別):2,759円

トラスコ中山
使い捨てぞうきん 綿100%
0通常価格(税別):3,644円