ツール用品技術窓口

サクションリフター EA950AS-1

通常単価(税別)
18,311円
税込単価
20,142円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・首の部分が動き、R面にも吸着します・ハンドル部分が動くので車のフロントガラスの様な湾曲した表...

詳細を確認
  • パッドサイズ
    Φ120
  • 全長
    380mm
  • 吸着パッド材質
    特殊ゴム
  • 吸着能力
    35kg
  • 本体材質
    硬質プラスチック
  • 重量
    750g
  • JANコード
    4550061888223
  • サクションリフターの持ち上げ方向
    平行方向

ご注意

  • サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
  • 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
  • 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。

型番:

EA950AS-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA950AS-1の仕様・寸法情報

パッドサイズ
Φ120
全長
380mm
吸着パッド材質
特殊ゴム
吸着能力
35kg
本体材質
硬質プラスチック
重量
750g
JANコード
4550061888223
サクションリフターの持ち上げ方向
平行方向

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA950AS-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,311円
( 20,142円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・首の部分が動き、R面にも吸着します
・ハンドル部分が動くので車のフロントガラスの様な湾曲した表面に使用できます
・気密表面を持つ素材に適しています
・グリップ幅が広いので手に完全にフィットします
・寸法的に安定していますが、真空中でも表面になじむのに十分な柔らかさがあります

ご注意

  • サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
  • 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
  • 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクションリフター EA950AS-1の型番EA950AS-1のページです。 型番EA950AS-1に関する仕様情報を記載しております。
サクションリフター EA950AS-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクションリフター EA950AS-1
サクションリフター EA950A-2A
サクションリフター EA950DC-1
サクションリフターセット EA950-2MB
サクションリフターセット ケース付き
50kg サクションリフター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,311円11,536円15,402円21,841円15,237円15,989円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
パッドサイズΦ120Φ120Φ120Φ120Φ120-
全長380mm334mm-334mm100mm350mm
吸着パッド材質特殊ゴム特殊ゴム特殊ゴム---
吸着能力35kg50kg100kg50kg(1個あたり)25kg(1個あたり)50kg
本体材質硬質プラスチック硬質プラスチックアルミニウム---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました