ツール用品技術窓口

サクションリフターセット EA950-2MB【2個入り】

通常単価(税別)
21,841円
税込単価
24,025円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付・ラバー付グリップで手の滑りを防止します

  • パッドサイズ
    Φ120
  • 全長
    334mm
  • 材質
    (ケース)本体・蓋:ポリプロピレン、止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー/(サクションリフター)本体:硬質プラスチック、パッド:特殊ゴム
  • 総重量
    約1.4kg
  • 吸着能力
    50kg(1個あたり)
  • JANコード
    4550061671047
  • ケースサイズ
    400×215×195mm

ご注意

  • サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
  • 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
  • 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。

型番:

EA950-2MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA950-2MBの仕様・寸法情報

パッドサイズ
Φ120
全長
334mm
材質
(ケース)本体・蓋:ポリプロピレン、止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー/(サクションリフター)本体:硬質プラスチック、パッド:特殊ゴム
総重量
約1.4kg
吸着能力
50kg(1個あたり)
JANコード
4550061671047
ケースサイズ
400×215×195mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA950-2MB
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,841円
( 24,025円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
・ラバー付グリップで手の滑りを防止します

ご注意

  • サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
  • 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
  • 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクションリフターセット EA950-2MBの型番EA950-2MBのページです。 型番EA950-2MBに関する仕様情報を記載しております。
サクションリフターセット EA950-2MBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクションリフターセット EA950-2MB
サクションリフターセット ケース付き
サクションリフター EA950A-2A
サクションリフター EA950AS-1
10Kg サクションリフター(片手作業)
50kg サクションリフター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格21,841円15,237円11,536円18,311円20,922円15,989円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目1日目
パッドサイズΦ120Φ120Φ120Φ120--
全長334mm100mm334mm380mm420mm350mm
材質(ケース)本体・蓋:ポリプロピレン、止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー/(サクションリフター)本体:硬質プラスチック、パッド:特殊ゴム硬質プラスチック--吸着パッド:特殊ゴム、ハンドル:アルミニウム本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム
総重量約1.4kg1.1kg---2.6kg
吸着能力50kg(1個あたり)25kg(1個あたり)50kg35kg垂直方向に10kg以下50kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました