17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ねじ止め式アルミ加工用柄付きカッタ EPXV16

通常単価(税別)
54,02381,532
税込単価
59,42589,685
通常出荷日:2日目

高速高能率加工が可能な非鉄金属用の直角肩加工用カッタシリーズ。

  • 本体にインサートは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

最小発注数量
25
125
55
25
2
1個
25
170
70
25
2
1個
32
150
50
32
3
1個
32
200
80
32
3
1個
40
170
55
32
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,023
( 59,425 )
2日目
58,167
( 63,984 )
2日目
74,075
( 81,483 )
2日目
81,118
( 89,230 )
2日目
81,532
( 89,685 )
2日目

詳細情報

基本情報

高速高能率加工が可能な非鉄金属用の直角肩加工用カッタシリーズ。

ご注意

  • 本体にインサートは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ止め式アルミ加工用柄付きカッタ EPXV16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ止め式アルミ加工用柄付きカッタ EPXV16
ねじ止め式アルミ加工用ボアタイプカッタ TPXV16
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXLS
ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV12
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN06
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格54,023-72,501 -18,317 -21,468 -37,823 -23,808 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
取付け方法柄付きタイプアーバー柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ
最大切り込み深さ (Ad)(mm)16160.511.51.51
適応チップ材種超硬コートなし超硬コートなし超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト