ツール用品技術窓口

コンパクトサーマルカメラ AD-5637

ご注意

型番:

AD-5637
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AD-5637の仕様・寸法情報

商品タイプ
サーモグラフィカメラ
測定温度範囲(℃)
-20~350
温度最小表示(℃)
0.1
使用温度範囲(℃)
-10~50
防滴・防水機能
防水
JANコード
4981046579018
電源
内蔵リチウムイオン充電池
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD-5637
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,144円
( 43,058円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録
・様々な用途に使用可能

ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトサーマルカメラ AD-5637の型番AD-5637のページです。 型番AD-5637に関する仕様情報を記載しております。
コンパクトサーマルカメラ AD-5637のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトサーマルカメラ AD-5637
コンパクトサーマルカメラ AD-5637 一般校正書類付
防水形メモリー付き中心温度計 AD-5628
Bluetooth(R)対応 防水形中心温度計 AD-5626
黒球形 熱中症指数モニター AD-5695B
黒球付き熱中症指数モニター AD-5698B
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格39,144円60,234円3,678円 -6,127円 -22,453円5,362円
通常出荷日3日目16日目在庫品1日目〜3日目〜3日目3日目
商品タイプサーモグラフィカメラサーモグラフィカメラ中心温度計中心温度計熱中症指数モニター熱中症指数モニター
測定温度範囲(℃)-20~350-20~350-40.0~220.0-40.0~260.00~500~50
温度最小表示(℃)0.10.10.10.10.10.1
使用温度範囲(℃)-10~50-10~500~400~500~500~50
防滴・防水機能防水防水防滴防水防水なしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました