17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

65-2341-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

65-2341-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
るつぼ・蒸発皿
容量(ml)
50
高さ
42mm
下部外径
34mm
上部外径
54mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
65-2341-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,583円
( 21,541円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・上部外径:54mm
・下部外径:34mm
・高さ:42mm
・容量:50mL

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石英ルツボ 50mLの型番65-2341-16のページです。 型番65-2341-16に関する仕様情報を記載しております。
石英ルツボ 50mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石英ルツボ 50mL
ふっ素樹脂るつぼ/ふっ素樹脂るつぼ ジャケット型のみ 5mL~100mL
黒鉛るつぼ(丸型)210mL GR-80
CWるつぼ 本体 B1 3-133-072
アルミナ999 るつぼのみ
石英ルツボ
メーカーアズワンフロン工業アズワンケニス東京硝子器械アズワン
通常価格19,583円68,922円19,497円9,271円22,181円18,196円 -
通常出荷日1日目5日目1日目4日目6日目1日目〜
商品タイプるつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿
容量(ml)5010021030500-
高さ42mm-----
下部外径34mm-----
上部外径54mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート