ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シンプル卓上暗室(折りたたみ式) BBX-01X

型番:

4-5063-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4-5063-01の仕様・寸法情報

詳細タイプ
卓上暗室(折りたたみ式)
メーカー型番
BBX-01X
サイズ(mm)
400×400×600
重量(kg)
約2
材質
フレーム:アルミニウム、暗幕:PVC
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4-5063-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,790円
( 63,569円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上サイズの暗室です
・収納に場所を取らず、持ち運びも容易です
・フレームは折りたたみ式ですので、組立・収納が容易です
・検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用可能です
・取手付きパッキングケースが付属しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンプル卓上暗室(折りたたみ式) BBX-01Xの型番4-5063-01のページです。 型番4-5063-01に関する仕様情報を記載しております。
シンプル卓上暗室(折りたたみ式) BBX-01Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプル卓上暗室(折りたたみ式) BBX-01X
シンプル卓上暗室 BBX-01・BBX-02
組立式暗室(ベースカーテン)
卓上型組立式暗室
暗幕 DL/Bシリーズ
メーカーアズワンアズワン中央精機中央精機ケニス
通常価格57,790円44,748円 -152,232円 -74,025円 -13,363円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜16日目在庫品1日目〜12日目〜
詳細タイプ卓上暗室(折りたたみ式)----
メーカー型番BBX-01X----
サイズ(mm)400×400×600----
重量(kg)約2----
材質フレーム:アルミニウム、暗幕:PVC----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

暗室カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました