ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)
東京硝子器械
回転子 1-4206
アズワン
ラボラン回転子
アズワン
  • <
  • >

マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-1D

  • 商品タイプ
    スターラー
  • 回転数 (rpm)
    100~1500
  • 電源 (V)
    AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)
  • プレート材質
    SUS304
  • マグネット強度
    0.13T
  • 回転数制御方式
    マイコン式回転フィードバック方式
  • 重量
    約0.8kg
  • 電源コード長
    約2m
  • 本体材質
    ABS樹脂
  • プレートサイズ(mm)
    158×143
  • 回転数設定方法
    タッチキー設定
  • 回転数表示方式
    デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
  • 撹拌容量(mL)
    50~3000×1
  • 本体サイズ(mm)
    187×229×50
  • モーター
    DCブラシレスモーター
  • 消費電力
    約4W

型番:

1-4602-42
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

1-4602-42の仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
100~1500
電源(V)
AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)
プレート材質
SUS304
マグネット強度
0.13T
回転数制御方式
マイコン式回転フィードバック方式
重量
約0.8kg
電源コード長
約2m
本体材質
ABS樹脂
プレートサイズ(mm)
158×143
回転数設定方法
タッチキー設定
回転数表示方式
デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
撹拌容量(mL)
50~3000×1
本体サイズ(mm)
187×229×50
モーター
DCブラシレスモーター
消費電力
約4W

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-4602-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,687円
( 33,756円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです
・プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です
・サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます
・回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します
・マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-1Dの型番1-4602-42のページです。 型番1-4602-42に関する仕様情報を記載しております。
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-1Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-1D
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-6D
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-4D
マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-1A
マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-6A
マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-4A
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格30,687円111,196円77,713円25,187円104,500円74,631円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスターラースターラースターラースターラースターラースターラー
回転数(rpm)100~1500100~1500100~1500約1500(MAX)約1500(MAX)約1500(MAX)
電源(V)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)
プレート材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
マグネット強度0.13T0.13T0.13T0.13T0.13T0.13T

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました