ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

裏座ぐりカッターRBU専用インサート【10個入り】

裏座ぐりカッターRBU専用インサート CPGT04T1043-P2
通常単価(税別)
82,433円
税込単価
90,676円
通常出荷日:7日目

【特長】・RBU専用チップ:角度86°/逃げ角7°【用途】・RBU-15専用チップ。【材質】・材種:超...

詳細を確認

型番:

CPGT04T1043-P2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

CPGT04T1043-P2の仕様・寸法情報

質量(g)
0.400
トラスココード
530-0106
材質1
材種:超硬P30
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CPGT04T1043-P2
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,433円
( 90,676円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RBU専用チップ:角度86°/逃げ角7°
【用途】
・RBU-15専用チップ。
【材質】
・材種:超硬P30

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

裏座ぐりカッターRBU専用インサートの型番CPGT04T1043-P2のページです。 型番CPGT04T1043-P2に関する仕様情報を記載しております。
裏座ぐりカッターRBU専用インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
裏座ぐりカッターRBU専用インサート
Cセンタリングカッター用スローアウェイチップ
Cセンタリングカッター もみつけ・面取りツール
面取り加工用インサート XBSC
特殊面取りホルダ用インサート
スーパー面取丸 MTMS型用インサート
メーカーHERMAN BILTZ大昭和精機大昭和精機三菱マテリアルタンガロイTHE CUT
通常価格82,433円1,255円 -7,276円 -3,724円 -1,013円1,567円 -
通常出荷日7日目5日目5日目2日目1日目3日目
質量(g)0.400-----
トラスココード530-0106-----
材質1材種:超硬P30-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました