ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
積水テクノ成型 S型コンテナ(容量22~180L) |
|
三甲 TP規格コンテナ TPボックス |
|
RUP コンテナ Really USeful Box ブラック |
|
エスコ 62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】 |
【特長】・工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。・S型コンテナは、フタをして積み重ねが...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,871円 ( 10,858円 ) | 1日目 |
8,260円 ( 9,086円 ) | 1日目 |
3,891円 ( 4,280円 ) | 1日目 |
15,981円 ( 17,579円 ) | 1日目 |
【特長】
・工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。
・S型コンテナは、フタをして積み重ねが可能です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):542円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):475円~

アステージ
NWボックス
5通常価格(税別):1,794円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):414円~

三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
0通常価格(税別):1,685円~

アズワン
スケルトンカラーコンテナー
4.8通常価格(税別):1,567円~

トラスコ中山
Fシリーズコンテナ(本体)
4.8通常価格(税別):1,350円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):2,672円~