ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナ Really USeful Box ブラック

通常単価(税別)
5,181円~8,648円
税込単価
5,699円~9,513円
通常出荷日:1日目

【特長】・非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のコンテナです・持ち運びに便利なハンドル付で、スタッキング(...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • 適合フタ(別売)
    -
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
35
5060024801354
2100.0
856-2756
1個
64
5060024800043
3100.0
856-2757
1個
84
5060024804683
3300.0
856-2758
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,181円
( 5,699円 )
1日目
8,648円
( 9,513円 )
1日目
7,688円
( 8,457円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のコンテナです
・持ち運びに便利なハンドル付で、スタッキング(積み上げ)が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナ Really USeful Box ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナ Really USeful Box ブラック
コンテナ Really Useful Wheeled Trunk
BOXコンテナ
F-BOX 青
スーパーBOX
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
メーカーRUPRUPアイリスオーヤマ三甲岐阜プラスチック工業三甲
通常価格5,181円-4,871円 -825円 -2,679円 -46,281円 -2,190円 -
通常出荷日1日目1日目〜5日目8日目5日目1日目〜
色ブラック--ブルーブルー-
適合フタ(別売)------
材質1ポリプロピレン(PP)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト