17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンドウエイト B2419

サンドウエイト【10個入り】

通常単価(税別)
24,408円
税込単価
26,849円
通常出荷日:7日目

【特長】・外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。・持ち運びに便利な取っ手付、砂...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • トラスココード
    362-1403
  • 寸法 (cm)
    15×80
  • 質量 (kg)
    0.18
  • 材質(内袋)
    ナイロン+PVC
  • 材質(外被)
    ターポリン

ご注意

  • スポーツシートは別売です。
  • 別途砂をご用意ください

型番:

B2419
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)
【商品仕様】
型番:B2419
・サイズ:15×80cm
・ロングウエイト5~6kg用
・ファスナー付
・屋内外兼用
・材質:内袋ナイロン+PVC、外被ターポリン

B2419の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
トラスココード
362-1403
寸法(cm)
15×80
質量(kg)
0.18
材質(内袋)
ナイロン+PVC
材質(外被)
ターポリン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
B2419
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,408円
( 26,849円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。
・持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です。
【材質】
・材質:内袋ナイロン+PVC、外被ターポリン

ご注意

  • スポーツシートは別売です。
  • 別途砂をご用意ください

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドウエイトの型番B2419のページです。 型番B2419に関する仕様情報を記載しております。
サンドウエイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドウエイト
ライン引き7.5S
ライン引きサッカー/フィールド
ライン引き(卵殻)
ライン引き野球/フィールド
ライン引き15A
メーカーTOEI LIGHTTOEI LIGHTTOEI LIGHTTOEI LIGHTTOEI LIGHTTOEI LIGHT
通常価格24,408円13,075円30,060円14,322円30,060円18,798円
通常出荷日7日目11日目11日目11日目11日目11日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
トラスココード362-1403362-9300362-9291362-9293362-9283362-9294
寸法(cm)15×80-----
質量(kg)0.182.692.793.8
材質(内袋)ナイロン+PVC-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました