17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

機械用刃物 超硬刃 750BH2046

機械用刃物 超硬刃【10個入り】

通常単価(税別)
30,989円
税込単価
34,088円
通常出荷日:4日目

【特長】・国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。・あらゆ...

詳細を確認
  • JANコード
    4901331505379
  • トラスココード
    258-1240
  • 質量(g)
    82.600
  • 材質1
    刃:超硬合金
  • 刃長(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    20.1
  • 刃厚(mm)
    0.25
  • 全長(mm)
    40
  • 長さ(mm)
    40
  • 刃角度(°)
    32

型番:

750BH2046
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

寸法図

750BH2046の仕様・寸法情報

JANコード
4901331505379
トラスココード
258-1240
質量(g)
82.600
材質1
刃:超硬合金
刃長(mm)
40
高さ(mm)
20.1
刃厚(mm)
0.25
全長(mm)
40
長さ(mm)
40
刃角度(°)
32

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
750BH2046
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,989円
( 34,088円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
・あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
・用途については各商品ページをご参照ください。
【用途】
・炭素繊維、ガラス繊維、特殊フィルム、偏光板、ゴム、スポンジ等の切断工程に。
・超硬合金素材を使用しているため、炭素工具鋼やステンレス刃物鋼に比べ抜群の耐久性です。
【材質】
・刃:超硬合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

機械用刃物 超硬刃の型番750BH2046のページです。 型番750BH2046に関する仕様情報を記載しております。
機械用刃物 超硬刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
機械用刃物 超硬刃
機械用刃物 0.25×18.4×240L 22° 750BH2062
機械用刃物 0.25×18.4×240L 32° 750BH2061
丸カッター(28MM)
貝印 職専ミニ
異物混入対策フックナイフ(ブルー)
メーカー貝印貝印貝印貝印貝印貝印
通常価格30,989円8,082円8,082円1,177円945円17,080円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目2日目7日目
JANコード490133150537949013315055394901331505522490133150103649013315036414901331019234
トラスココード258-1240257-2111257-2115288-0997542-4135684-4879
質量(g)82.600463.000463.00045.000211750.000
材質1刃:超硬合金刃:炭素工具鋼刃:炭素工具鋼本体:ABS樹脂、ポリアセタール刃物用炭素工具鋼(SK120)刃体:ステンレス鋼、本体:PP樹脂(ポリプロピレン)
刃長(mm)40-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました