ファクトリーサプライ用品技術窓口

機械用刃物 0.25×18.4×240L 32° 750BH2061【50個入り】

  • 商品タイプ
    その他
  • 本体・替刃
    替刃
  • 刃厚 (mm)
    0.25
  • 全長 (mm)
    240
  • JANコード
    4901331505522
  • トラスココード
    257-2115
  • 質量(g)
    463.000
  • 材質1
    刃:炭素工具鋼
  • タイプ
    炭素繊維・ガラス繊維用
  • 高さ(mm)
    18.4
  • 刃角度(°)
    32

型番:

750BH2061
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

750BH2061の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体・替刃
替刃
刃厚(mm)
0.25
全長(mm)
240
JANコード
4901331505522
トラスココード
257-2115
質量(g)
463.000
材質1
刃:炭素工具鋼
タイプ
炭素繊維・ガラス繊維用
高さ(mm)
18.4
刃角度(°)
32
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
750BH2061
最小発注数量
2パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,082円
( 8,890円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・貝印が業界初の規格(長さ・刃角度・厚み)ラインナップ化した機械用刃物です。
・国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械刃です。
・高耐久のレギュラー刃「32°」と、抜群の切れ味の鋭角刃「22°」をラインナップ致しました。
【用途】
・炭素繊維、ガラス繊維、特殊フィルム、偏光板、ゴム、スポンジ等の切断工程に。
【材質】
・刃:炭素工具鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機械用刃物 0.25×18.4×240L 32° 750BH2061の型番750BH2061のページです。 型番750BH2061に関する仕様情報を記載しております。
機械用刃物 0.25×18.4×240L 32° 750BH2061のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
機械用刃物 0.25×18.4×240L 32° 750BH2061
機械用刃物 0.25×18.4×240L 22° 750BH2062
丸カッター(28MM)
スケルトン(L型)
"レフティL型カッター"
スーパーL型(ネジロック)(ブリスター)
メーカー貝印貝印貝印NTカッターオルファオルファ
通常価格8,082円8,082円1,177円468円764円790円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプその他特殊用途カッターロータリーカッターカッターナイフカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃替刃替刃本体本体本体本体
刃厚(mm)0.250.250.30.450.50.5
全長(mm)240240155147148157.5
JANコード490133150552249013315055394901331501036---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました