17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッティングマット グリーン単色
  • カッティングマット グリーン単色

カッティングマット グリーン単色【1~10個入り】

  • グリーン購入法適合品
    適合
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

最小発注数量
853-3838
4904011013751
180.000
再生オレフィン系樹脂
1個
853-3844
4904011013768
368.000
再生オレフィン系樹脂
10パック

10個入り

853-3845
4904011013775
736.000
オレフィン系樹脂
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
866円
( 953円 )
1日目
2,195円
( 2,415円 )
8日目
5,412円
( 5,953円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4サイズです。
・作業台を傷めないカッター用下敷きです。
・安定したカッティングができる3mm厚です。
・グリーン購入法に適合しています。
【用途】
・ほぼ全てのカッターを使用した作業に適します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッティングマット グリーン単色のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ラベル切り
4
満足度:4.0
ラベル切りを行う時の下敷きに愛用しています。 カッターとの相性も良く、使いやすいです。 安価な点も良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッティングマット グリーン単色
NT カッティングマット
エコ薄物円切りカッター eC-1500P
NT カッティングマット(カッティング用下敷き)
140mm カッター(セラミック製/グリーン)
折りたたみ式カッティングマット
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターエスコライオン事務器
通常価格866円-9,189円2,357円3,165円 -1,026円1,980円 -
通常出荷日1日目〜9日目9日目1日目3日目19日目
グリーン購入法適合品適合適合適合---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト