ツール用品技術窓口
タンガロイ
内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー JBFR/L
通常価格(税別):6840円~
通常出荷日:1日目
タンガロイ
4つ穴クーラント搭載内部給油スリーブ
タンガロイ
通常価格(税別):28770円~
通常出荷日:1日目
不二越
ストレートシャンクロングドリル LSD
通常価格(税別):1090円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):426円~
通常出荷日:1日目 ~
彌満和製作所
ハンドタップ HT(切削タップ)
彌満和製作所
通常価格(税別):1000円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
KSD コバルトハイスステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):553円~
通常出荷日:在庫品1日目
彌満和製作所
ソリッドダイス D メートルねじ用
彌満和製作所
通常価格(税別):4670円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
SG-ESS ドリル SGESS
不二越
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT
オーエスジー
通常価格(税別):2954円~
通常出荷日:在庫品1日目
タンガロイ
内径加工用バイト StreamJetBar SCLCR/L形
通常価格(税別):11470円~
通常出荷日:在庫品1日目
極小内径加工用超硬ソリッドバー。良好な刃立ち性で加工面精度に優れ、端面溝入れ加工に対応します。
内径用超硬ソリッドバーにSH725 材種の拡充

SH725

4 つ穴クーラントスリーブにより最大の効果を発揮

切りくず排出性の最大化
内部給油仕様
第一推奨優れた切りくず排出性・切りくずの巻き付きを解消従来品(外部給油仕様)
・加工後も切りくずが残ってしまう経済的な刃先交換式内径バイトを拡充

| 被削材 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| チップブレーカ | JS | W08 | J08 | None | None |
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 設定材種 EPG*04... | SH7025 / SH725 SH730 | SH7025 / SH725 SH730 / GT9530 NS9530 / TH10 | SH7025 / SH725 SH730 / J740 | BX310* / BX470* | DX140 |
| 設定材種 EPG*03... | SH7025 / SH725 SH730 | SH7025 / SH725 SH730 / TH10 | - | BX310* / BX470* | - |
| 切りくず 処理範囲 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
* 形番: 1QP-EPGW...
切削性能
![]() | SUS316L |

50 個加工後

SH725
25 個加工後

従来品PVD
超硬ソリッドバー : TBTR07210015-D060
材種 : SH725
切削速度 : Vc = 60 m/min
送り : f = 0.02 mm/rev
切込み : ap = 0.5 mm
切削油 : 湿式
SH725 は優れた耐摩耗性を発揮。

油穴付き

刃先拡大図

本図は右勝手(R)を示す。
※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。
標準切削条件
超硬ソリッドバー
![]() | 内径切削 ( 倣い・面取り・引き切削含む) |
| ISO | 被削材 | 材種 | 切削速度 Vc (m/min) | 送り f (mm/rev) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 低炭素鋼 S15C, S25C など | SH725 | 40 - 140 | 0.01 - 0.08 |
| 炭素鋼, 合金鋼 S55C, SCM440 など | SH725 | 40 - 140 | 0.01 - 0.08 | |
| プリハードン鋼 NAK80, PX5 など | SH725 | 40 - 140 | 0.01 - 0.08 | |
![]() | ステンレス鋼 SUS304, SUS316 など | SH725 | 40 - 140 | 0.01 - 0.08 |
![]() | ねずみ鋳鉄 FC250, FCD300 など | SH725 | 30 - 100 | 0.01 - 0.08 |
| ダクタイル鋳鉄 FC450, FCD600 など | SH725 | 30 - 100 | 0.01 - 0.08 | |
![]() | アルミ合金、銅合金 Si < 12% | SH725 | 90 - 200 | 0.01 - 0.08 |
![]() | チタン合金 Ti-6Al-4V など | SH725 | 30 - 100 | 0.01 - 0.08 |
| 耐熱合金 インコネル718 など | SH725 | 30 - 100 | 0.01 - 0.08 |
| ISO | 被削材 | 硬度 | 材種 | 切削速度 Vc (m/min) | 送り f (mm/rev) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 高硬度材 | 55 - 65 HRC | BX310 | 15 - 100 | 0.01 - 0.1* |
* 送りと切込みは、下図を参考にろう付けバーのコーナR に応じて変更してください。
超硬ソリッドバーシリーズ
< φ0.6 mm

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

京セラ
ダイナミックバー E-STLP-A型超硬防振バー(内径・奥端面加工)
5通常価格(税別):31,410円~

京セラ
ボーリングバー用 スリーブ/クーラントジョイント
5通常価格(税別):1,720円~

カーメックス
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MVR バー 端面深溝入れ
5通常価格(税別):6,875円~

三菱マテリアル
CB ステッキィツイン(内径加工用)
4.3通常価格(税別):3,158円~

タンガロイ
内径加工用バイト StreamJetBar STFPR/L形
0通常価格(税別):11,900円~

三菱マテリアル
ディンプルバー DC インサート対応
0通常価格(税別):15,946円~

京セラ
ダイナミックバー A-SVPC(B)-AE型 エクセレントバー(倣い・ぬすみ加工)
0通常価格(税別):15,940円~

京セラ
ボーリングバー S-CTUP型(内径加工)
0通常価格(税別):10,150円~

カーメックス
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MFR バー 端面溝入れ
0通常価格(税別):4,963円~