ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が17型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 寸法 DCONWS(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

4つ穴クーラント搭載内部給油スリーブ

通常単価(税別)
32,206円~37,094円
税込単価
35,427円~40,803円
通常出荷日:1日目

【特長】・4つ穴搭載により、究極の切りくず排出性を実現・切りくず巻き付きの防止、機械停止時間を削減・安...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

新コンセプトのスリーブ

  • 4 つ穴搭載により、究極の切りくず排出性を実現
  • 切りくず巻き付きの防止、機械停止時間を削減
  • 安定した、長寿命を実現
  • 内径旋削加工、溝入れ、ねじ切りなどあらゆる加工に効果を発揮
4つ穴クーラント搭載内部給油スリーブ 新コンセプトのスリーブ

性能・試験情報

切りくず排出性の最大化

内部給油仕様

4つ穴クーラント搭載内部給油スリーブ 内部給油仕様

従来品(外部給油仕様)

4つ穴クーラント搭載内部給油スリーブ 従来品(外部給油仕様)

安定加工の実現

4つ穴クーラント搭載内部給油スリーブ 安定加工の実現-1
[M]
スリーブ : NEW JBBS19-7-L100C-4N(4 つ穴内部給油)
              従来品 JBBS19-4-7(外部給油)
超硬ソリッドバー : JBTR07210015-D060 SH730
被削材 : SUS316L
切削速度 : Vc = 60 m/min
送り : f = 0.02 mm/rev
切込み : ap = 0.5 mm
切削油 : Wet
NEW  JBBS19-7-L100C-4N
従来品  JBBS19-4-7
4つ穴クーラント搭載内部給油スリーブ 安定加工の実現-2
4つ穴クーラント搭載内部給油スリーブ 安定加工の実現-3

4 つ穴を搭載した新スリーブは、優れた切りくず排出性により切りくずの巻き付きおよび突発欠損を防止し、長寿命化を実現

外形図

4つ穴クーラント搭載内部給油スリーブ 外形図

選定サポート情報

部品

4つ穴クーラント搭載内部給油スリーブ 部品

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

寸法 DCONWS

(mm)

最小発注数量
80
4
1個
80
4
1個
100
4
1個
100
7
1個
100
4
1個
100
7
1個
100
4
1個
100
7
1個
100
4
1個
100
7
1個
100
4
1個
100
7
1個
80
4
1個
100
4
1個
100
7
1個
100
4
1個
100
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,206円
( 35,427円 )
1日目
32,206円
( 35,427円 )
1日目
32,206円
( 35,427円 )
1日目
32,206円
( 35,427円 )
1日目
32,206円
( 35,427円 )
1日目
32,206円
( 35,427円 )
1日目
32,206円
( 35,427円 )
1日目
32,206円
( 35,427円 )
1日目
37,094円
( 40,803円 )
1日目
37,094円
( 40,803円 )
1日目
37,094円
( 40,803円 )
1日目
37,094円
( 40,803円 )
1日目
32,206円
( 35,427円 )
1日目
32,206円
( 35,427円 )
1日目
32,206円
( 35,427円 )
1日目
37,094円
( 40,803円 )
1日目
37,094円
( 40,803円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4つ穴搭載により、究極の切りくず排出性を実現
・切りくず巻き付きの防止、機械停止時間を削減
・安定した、長寿命を実現
・内径旋削加工、溝入れ、ねじ切りなどあらゆる加工に効果を発揮

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4つ穴クーラント搭載内部給油スリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4つ穴クーラント搭載内部給油スリーブ
MNスリーブ MT4
ターレットスリーブ
ドリルスリーブ【モールステーパ用】
ドリルスリーブ 焼入研磨品
ドリルスリーブ VQシリーズ
メーカータンガロイ田倉工具製作所トラスコ中山トラスコ中山田倉工具製作所VERTEX
通常価格32,206円-14,743円14,111円 -4,888円 -6,051円 -3,582円 -
通常出荷日1日目3日目1日目1日目在庫品1日目〜4日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーブ・ソケット(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト