ファクトリーサプライ用品技術窓口

突っ張り棒 カーゴステイ CGS-55M

通常単価(税別)
20,358円
税込単価
22,394円
通常出荷日:1日目

【特長】・トラックレールを使わず荷崩れの防止が可能です【用途】・庫内荷物固定の突っ張り棒として【材質】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    転倒防止伸縮棒
  • 色
    その他
  • 最大使用荷重 (t)
    0.12
  • 長さ (mm)
    2100~2550
  • 幅 (mm)
    55
  • 材質
    アルミ
  • JANコード
    4562468184051
  • トラスココード
    159-0720
  • 質量 (g)
    5200.0

ご注意

  • 乱暴に扱わないでください。
  • 定期的に注油をしてください。
  • 点検してください。

型番:

CGS-55M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

CGS-55Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
転倒防止伸縮棒
色
その他
最大使用荷重(t)
0.12
長さ(mm)
2100~2550
幅(mm)
55
材質
アルミ
JANコード
4562468184051
トラスココード
159-0720
質量(g)
5200.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CGS-55M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,358円
( 22,394円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラックレールを使わず荷崩れの防止が可能です
【用途】
・庫内荷物固定の突っ張り棒として
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 乱暴に扱わないでください。
  • 定期的に注油をしてください。
  • 点検してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突っ張り棒 カーゴステイ CGS-55Mの型番CGS-55Mのページです。 型番CGS-55Mに関する仕様情報を記載しております。
突っ張り棒 カーゴステイ CGS-55Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
突っ張り棒 カーゴステイ CGS-55M
落下ストッパーM
リンクノンスリップM
家具転倒防止伸縮棒 固定タイプダブル形
落下ストッパーM LH-912MPシリーズ
ベルトストッパー(軽量設備用) M・Lサイズ
メーカーallsafe(アンクラジャパン)リンテック21アズワンアイリスオーヤマアズワンプロセブン
通常価格20,358円2,732円 -2,244円6,382円3,395円 -12,815円 -
通常出荷日1日目5日目〜13日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ転倒防止伸縮棒家具転倒防止用金具転倒防止マット転倒防止伸縮棒家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具
色その他グレー透明その他グレーその他
最大使用荷重(t)0.12-----
長さ(mm)2100~2550-----
幅(mm)55-----
よく一緒に購入される商品

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました