ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアークッションフィルム バブル ACB4430

通常単価(税別)
7,686円
税込単価
8,455円
通常出荷日:1日目

【特長】・使いたいときに使う分だけ作れる、エアー緩衝材のフィルムです・梱包時、品物を包むのに最適です・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 厚み(mm)
    0.02
  • 幅(mm)
    400
  • 長さ(m)
    200
  • 適応本体
    ACM02
  • JANコード
    4522966240185
  • 質量(g)
    3200.0
  • トラスココード
    195-5022
  • 材質1
    高密度ポリエチレン(HDPE)

型番:

ACB4430
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ACB4430の仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
厚み(mm)
0.02
幅(mm)
400
長さ(m)
200
適応本体
ACM02
JANコード
4522966240185
質量(g)
3200.0
トラスココード
195-5022
材質1
高密度ポリエチレン(HDPE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ACB4430
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,686円
( 8,455円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いたいときに使う分だけ作れる、エアー緩衝材のフィルムです
・梱包時、品物を包むのに最適です
・本体ACM02にて作成可能なエアークッションフィルムです
【用途】
・商品を包む緩衝材として
・隙間埋めとして
【材質】
・高密度ポリエチレン(HDPE)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアークッションフィルム バブル ACB4430の型番ACB4430のページです。 型番ACB4430に関する仕様情報を記載しております。
エアークッションフィルム バブル ACB4430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアークッションフィルム バブル ACB4430
エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG
エアー緩衝材製造機 クッションハチ
気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)
熱収縮チューブ(汎用)
気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m
メーカーアスカSANYU PRINTING司化成工業川上産業ミスミミスミ
通常価格7,686円170,886円383,864円7,413円1,030円 -9,139円
通常出荷日1日目7日目10日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプ気泡緩衝材緩衝材関連製品緩衝材関連製品気泡緩衝材-気泡緩衝材
厚み(mm)0.02--13-4
幅(mm)400--1200-1200
長さ(m)200--35-42
適応本体ACM02-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

緩衝材製造機本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました