ファクトリーサプライ用品技術窓口

車載用PAマイク付アンプ

通常単価(税別)
11,462円~21,473円
税込単価
12,608円~23,620円
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・マイク付の車載用DCアンプです。・DC12V車用の車外放送に使える、小型で安価なアンプです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

定格出力(W)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
149-0937
270
10
84
35
90
1個
149-0938
560
20
120
40
94
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,462円
( 12,608円 )
1日目
21,473円
( 23,620円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイク付の車載用DCアンプです。
・DC12V車用の車外放送に使える、小型で安価なアンプです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車載用PAマイク付アンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車載用PAマイク付アンプ
車載用PAアンプ
セフティーメガホン(防水タイプ・サイレン付き)
車載用拡声装置 スピーカー
ハンドマイク型拡声器スピーカー
メガホン(防滴タイプサイレン付)
メーカーノボル電機ノボル電機ノボル電機ノボル電機サンワサプライユニペックス
通常価格11,462円-13,735円 -24,902円13,116円 -7,301円33,175円
通常出荷日1日目〜5日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
内蔵音なしなしサイレンなしなしサイレン
防水性無無有無無有
電源DC12VDC24V単2乾電池×6本(別売)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト