ツール用品技術窓口

マグネットベース 太主柱タイプ SB-130PL

  • 商品タイプ
    マグネットスタンド(支柱タイプ)
  • 吸着力 (N)
    約1300
  • 主柱高さ (mm)
    350
  • 支柱高さ (mm)
    200
  • ステム取付
    Φ6、Φ8
  • アリ溝 有無
    無
  • 金具取付ねじ
    M10×P1.25
  • ベース寸法(幅) (mm)
    50
  • ベース寸法(奥行) (mm)
    55
  • ベース寸法(高さ) (mm)
    117
  • 磁石材質
    フェライト磁石
  • 本体材質
    一般構造用圧延鋼
  • 表面磁束密度(mT)
    100
  • 耳金穴取付(mm)
    Φ6.5、Φ8

型番:

SB-130PL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SB-130PLの仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(支柱タイプ)
吸着力(N)
約1300
主柱高さ(mm)
350
支柱高さ(mm)
200
ステム取付
Φ6、Φ8
アリ溝 有無
無
金具取付ねじ
M10×P1.25
ベース寸法(幅)(mm)
50
ベース寸法(奥行)(mm)
55
ベース寸法(高さ)(mm)
117
磁石材質
フェライト磁石
本体材質
一般構造用圧延鋼
表面磁束密度(mT)
100
耳金穴取付(mm)
Φ6.5、Φ8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SB-130PL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,760円
( 17,336円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準型よりも測定器具を安定して保持できる太主柱タイプ(主柱Φ20、支柱Φ14)です
・レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です
・耳金付ダイヤルゲージにも対応しています
【用途】
・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベース 太主柱タイプ SB-130PLの型番SB-130PLのページです。 型番SB-130PLに関する仕様情報を記載しております。
マグネットベース 太主柱タイプ SB-130PLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットベース 太主柱タイプ SB-130PL
マグネットベース(太支柱タイプ)
マグネットベース(アジャスター付)
マグネットベース TMB-80
マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし
普及型マグネットベース微動送り付(星形キャップ)
メーカー新潟精機(SK)トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格15,760円5,570円5,065円5,515円5,436円4,726円
通常出荷日3日目1日目1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプマグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)
吸着力(N)約1300800800800800800
主柱高さ(mm)350178176177176176
支柱高さ(mm)200165150164164152
ステム取付Φ6、Φ8φ6、φ8、耳付φ6、φ8、耳付φ6、φ8、φ3/8インチ、耳付φ6、φ8、φ3/8インチφ6、φ8(ゲージの耳でも保護可)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました