ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溶接テーブルシステム TDJKM-100A

通常単価(税別)
353,399335,092
税込単価
388,739368,601
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・これまで、都度溶接用の保持具を製作して溶接作業を行なっていた手間が劇的に改善される、溶接テー...

詳細を確認
  • 木枠梱包仕様の重量物になります。
  • 車上渡し条件(フォークリフト必須)となります。

型番:

TDJKM-100A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TDJKM-100Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
質量(g)
230000.0
トラスココード
160-5691
材質1
炭素鋼(S45C)
JANコード
0679352002545
天板 幅×奥行×厚さ(mm)
1200×750×16
セット点数
67
天板穴(mm)
16
本体高さ(mm)
750~800
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TDJKM-100A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
353,399335,092
( 368,601 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・これまで、都度溶接用の保持具を製作して溶接作業を行なっていた手間が劇的に改善される、溶接テーブルシステム一式です。
・天板に高精度な16mm(50mm間隔)の穴があけられており、本サイズに適合した付属アクセサリーを用いることで、多種多様なワークを素早く、確実に固定し、安定した溶接作業を繰り返して行うことが可能です。
・テーブル式なので、腰を曲げて作業する負担が軽減されます。
・天板は、窒化処理により、スパッター付着軽減、耐腐食と耐久性に優れます。また、片面が摩耗すれば、裏返して再度使用が可能です。
【用途】
・各種溶接作業に。
【材質】
・炭素鋼(S45C)
【セット内容】
・テーブル本体
・アジャストボールロックボルト24mm~28mm(T65055)×10個●ピンボルト16mm(T64201)×2個
・据置き型C型クランプ(PT09K)×2個●据置き型C型クランプ(PT07K)×2個●差込式クランプ(UDN6150)×2個
・ショートストッパー(T64203)×4個●ロングストッパー(T64205)×4個●Vブロック(T64216)×8個●マグネットタイプVブロック(T64217)×2個●Vスペーサー(T64211)×4個●Dストップバー(T60630)×8個
・マグネット式レストボタン(T50737)×12個●アングルブラケット(T60304)×2個、(T60305)×2個●スライドクランプ(TCX6210)×2個

ご注意

  • 木枠梱包仕様の重量物になります。
  • 車上渡し条件(フォークリフト必須)となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接テーブルシステム TDJKM-100Aの型番TDJKM-100Aのページです。 型番TDJKM-100Aに関する仕様情報を記載しております。
溶接テーブルシステム TDJKM-100Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接テーブルシステム TDJKM-100A
溶接テーブルシステム用アクセサリー サイドブラケット
溶接テーブルシステム用アクセサリー ストッパー T64201-K02
溶接テーブルシステム用アクセサリー 埋め込み式ボールロックボルト T65055-K4
溶接テーブルシステム用アクセサリー エキセントリックパッド
溶接テーブルシステム用アクセサリー ねじアダプター
メーカーStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand Tools
通常価格353,3994,8522,49913,4283,9485,053
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプその他-----
質量(g)230000.01100.0140.0280.0360520
トラスココード160-5691161-2068161-1853161-1854818-8527818-8525
材質1炭素鋼(S45C)炭素鋼(S45C)炭素鋼(SUM22L)炭素鋼(SUM22L)炭素鋼(SS400)炭素鋼(SS400)
JANコード0679352002545067935200258306793520025760679352002569--

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト