ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溶接テーブルシステム用アクセサリー ストッパー T64201-K02【2個入り】

通常単価(税別)
2,670
税込単価
2,937
通常出荷日:1日目

【特長】・ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するピンです...

詳細を確認

型番:

T64201-K02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

T64201-K02の仕様・寸法情報

質量(g)
140.0
トラスココード
161-1853
材質1
炭素鋼(SUM22L)
JANコード
0679352002576
高さ(mm)
33.5
直径(mm)
16

型番リスト

表示件数
型番
T64201-K02
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,670
( 2,937 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するピンです。
【用途】
・各種溶接作業に。
【材質】
・炭素鋼(SUM22L)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接テーブルシステム用アクセサリー ストッパー T64201-K02の型番T64201-K02のページです。 型番T64201-K02に関する仕様情報を記載しております。
溶接テーブルシステム用アクセサリー ストッパー T64201-K02のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接テーブルシステム用アクセサリー ストッパー T64201-K02
溶接テーブルシステム用アクセサリー サイドブラケット
溶接テーブルシステム用アクセサリー 埋め込み式ボールロックボルト T65055-K4
溶接テーブルシステム用アクセサリー エキセントリックパッド
溶接テーブルシステム マグネット付レストボタン
溶接テーブルシステム用アクセサリー ねじアダプター
メーカーStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsStrong Hand Tools
通常価格2,6704,66911,6074,2205,3445,398
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目1日目
質量(g)140.01100.0280.0360520520
トラスココード161-1853161-2068161-1854818-8527818-8518818-8525
材質1炭素鋼(SUM22L)炭素鋼(S45C)炭素鋼(SUM22L)炭素鋼(SS400)炭素鋼(SS400)炭素鋼(SS400)
JANコード067935200257606793520025830679352002569---
高さ(mm)33.599.5-12.711.5-

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト