ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

VESA取付けセキュリティボックス

通常単価(税別)
14,058円
税込単価
15,464円
通常出荷日:1日目

【特長】・ハードディスクや小型パソコンをディスプレイの背面に収納できるボックスです。・据置き型のサイネ...

詳細を確認

型番:

MR-VESA10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MR-VESA10の仕様・寸法情報

種別
ディスプレイアクセサリー
区分
取付金具
本体色
ブラック
JANコード
4969887194836
耐荷重(kg)
3
本体寸法(mm)奥行
90
本体寸法(mm)高さ
250
本体寸法(mm)幅
300
質量(g)
1980.000
トラスココード
357-9416
材質1
スチール+メラミン焼付塗装
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MR-VESA10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,058円
( 15,464円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハードディスクや小型パソコンをディスプレイの背面に収納できるボックスです。
・据置き型のサイネージに最適です。
・中棚付きでタップも収納できます。
・(中棚は2段階で設定可能)
・鍵付きなので、セキュリティ対策も万全です。
・VESA100×100mmに対応しています。
・ボックスのフタを閉じてもケーブルを配線することができます。
【用途】
・VESA
・VESA取付
・モニター裏
・セキュリティボックス
【材質】
・スチール+メラミン焼付塗装

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VESA取付けセキュリティボックスの型番MR-VESA10のページです。 型番MR-VESA10に関する仕様情報を記載しております。
VESA取付けセキュリティボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VESA取付けセキュリティボックス
付箋貼り付け用プレート
天吊り金具 THシリーズ
天吊り金具(オールインワンタイプ)
薄型ディスプレイ壁付金具・中型用・固定型
12G-SDI→HDMIコンバーター
メーカーサンワサプライミスミハヤミ工産ハヤミ工産ボーゲルズATEN
通常価格14,058円3,200円18,290円 -24,795円 -26,417円112,769円
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目18日目6日目
種別ディスプレイアクセサリーディスプレイアクセサリーディスプレイアクセサリーディスプレイアクセサリーディスプレイアクセサリー変換アダプター
区分取付金具その他取付金具取付金具取付金具-
本体色ブラック-----
JANコード4969887194836-----
耐荷重(kg)3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました