17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シングル台付混合栓(台所用) K77CEV-13

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    シングル台付混合栓
  • JANコード
    4973987612510
  • 質量(g)
    2400.000
  • トラスココード
    204-1674
  • 材質1
    黄銅
  • 奥行(mm)
    200
  • 高さ(mm)
    211
  • 取付穴径(mm)
    23~27
  • タイプ
    一般地用
  • 呼び径(mm)
    13(PJ1/2)
  • 取付ピッチ(mm)
    102

型番:

K77CEV-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K77CEV-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
シングル台付混合栓
JANコード
4973987612510
質量(g)
2400.000
トラスココード
204-1674
材質1
黄銅
奥行(mm)
200
高さ(mm)
211
取付穴径(mm)
23~27
タイプ
一般地用
呼び径(mm)
13(PJ1/2)
取付ピッチ(mm)
102

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
K77CEV-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,020
( 30,822 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコ&節約機能にこだわった+ECO(プラスエコ)シリーズです。
・水はねしにくい泡沫吐水タイプです。
・吐水パイプは120°回転します。
【用途】
・ミニキッチン用。
【材質】
・黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングル台付混合栓(台所用) K77CEV-13の型番K77CEV-13のページです。 型番K77CEV-13に関する仕様情報を記載しております。
シングル台付混合栓(台所用) K77CEV-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングル台付混合栓(台所用) K77CEV-13
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓(台所用) K87128ETJK-13
シングルワンホールスプレー混合栓(台所用) K87120TJK-13
ワントラップワン
二口ホーム水栓 F13A-13
自閉式横水栓 Y196C-13
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格28,02025,66623,2008939,38615,789
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプシングル台付混合栓シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓シングルワンホールスプレー混合栓ワントラップワン--
JANコード497398761251049739876115514973987606755497398750412949739874790524973987408045
質量(g)2400.000270025001308521245
トラスココード204-1674167-8553167-8518114-7753167-5406168-3333
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました