ファクトリーサプライ用品技術窓口

視線誘導材 セイフティリード

通常単価(税別)
13,631円
税込単価
14,994円
通常出荷日:1日目

【特長】・チェーンやロープに被せて使用することで視認性を高めます。・任意の長さに切断可能です。【用途】...

詳細を確認
  • 使用形体
    吊るす
  • 形状
    横型
  • サイズ(短手) (mm)
    32
  • サイズ(長手) (mm)
    950
  • 粘着・テープ
    無し
  • 厚さ(mm)
    70
  • 色
    黒
  • JANコード
    4906648119448
  • 質量(g)
    350.0
  • トラスココード
    245-3469
  • 材質1
    本体:ポリエチレン樹脂
  • 材質2
    シート:蛍光反射シート
  • 表示内容
    反射板

ご注意

  • 本製品は交通安全を目的とする付属施設として設計されています。
  • 他の目的や用途には使用しないでください。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

SAL-BL-WAFYG10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SAL-BL-WAFYG10の仕様・寸法情報

使用形体
吊るす
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
32
サイズ(長手)(mm)
950
粘着・テープ
無し
厚さ(mm)
70
色
黒
JANコード
4906648119448
質量(g)
350.0
トラスココード
245-3469
材質1
本体:ポリエチレン樹脂
材質2
シート:蛍光反射シート
表示内容
反射板
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SAL-BL-WAFYG10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,631円
( 14,994円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンやロープに被せて使用することで視認性を高めます。
・任意の長さに切断可能です。
【用途】
・閉店時のトラ柄ロープへの取り付け・ワイヤーロープ柵の視認性向上対策に。
【材質】
・本体:ポリエチレン樹脂
・シート:蛍光反射シート

ご注意

  • 本製品は交通安全を目的とする付属施設として設計されています。
  • 他の目的や用途には使用しないでください。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

視線誘導材 セイフティリードの型番SAL-BL-WAFYG10のページです。 型番SAL-BL-WAFYG10に関する仕様情報を記載しております。
視線誘導材 セイフティリードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
視線誘導材 セイフティリード
光 ドアサイン ISケース 2人用
室名札 側面用
KP164-9 プレート 更衣室
ニトムズ 防災蛍光テープ 20X1
仙台銘板 ワンタッチガードレール用簡易矢印板
メーカー積水樹脂光クラウンアズワンnitoms仙台銘板
通常価格13,631円2,043円1,929円439円592円4,860円
通常出荷日1日目5日目1日目7日目5日目1日目
使用形体吊るす貼るねじ固定貼る貼る貼る
形状横型横型横型横型横型横型
サイズ(短手)(mm)3277814520325
サイズ(長手)(mm)9501952681601000500
粘着・テープ無し有り無し有り有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました