ツール用品技術窓口

充電式トリマRT

通常単価(税別)
34,232円~94,488円
税込単価
37,655円~103,937円
通常出荷日:3日目

マキタの充電式トリマRT。【特長】・ハイパワー&高能率に切削作業・充電式なのでコードを気にせず快適・正...

詳細を確認

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(RT001GZ、RT002GZ、RT51DZ)
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • タイプ

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

電源

(V)

タイプ

本体・セット

標準付属品

最小発注数量
直流36(40max)
トリマベース仕様
本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付
ストレートビット6・コレットコーン8(軸径8mmビット用)・スパナ22、13(各1本)・ストレートガイド(トリマベース用)・トリマガイド・ダストノズル(トリマベース用)・テンプレットガイド10
1個
直流36(40max)
トリマベース仕様
本体のみ
ストレートビット6・コレットコーン8(軸径8mmビット用)・スパナ22、13(各1本)・ストレートガイド(トリマベース用)・トリマガイド・ダストノズル(トリマベース用)・テンプレットガイド10
1個
直流36(40max)
プランジベース仕様
本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付
ストレートビット6・コレットコーン8(軸径8mmビット用)・スパナ22、13(各1本)・ストレートガイド(プランジベース用)・ダストノズル(プランジベース用)・テンプレットガイド16
1個
直流36(40max)
プランジベース仕様
本体のみ
ストレートビット6・コレットコーン8(軸径8mmビット用)・スパナ22、13(各1本)・ストレートガイド(プランジベース用)・ダストノズル(プランジベース用)・テンプレットガイド16
1個
直流18
プランジベース仕様
本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケース付
ストレートビット6・ストレートガイド・ダストノズル・テンプレットガイド・コレットコーン8(軸径8mmビット用)・スパナ22、13(各1本)
1個
直流18
プランジベース仕様
本体のみ
ストレートビット6・ストレートガイド・ダストノズル・テンプレットガイド・コレットコーン8(軸径8mmビット用)・スパナ22、13(各1本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,141円
( 96,955円 )
3日目
34,232円
( 37,655円 )
3日目
94,488円
( 103,937円 )
3日目
40,567円
( 44,624円 )
3日目
68,529円
( 75,382円 )
3日目
35,049円
( 38,554円 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式トリマRT。
【特長】
・ハイパワー&高能率に切削作業
・充電式なのでコードを気にせず快適
・正確かつ安定した作業が可能!

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(RT001GZ、RT002GZ、RT51DZ)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式トリマRTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式トリマRT
充電式トリマ RT50DRG・RT50DZ
充電式トリマ RT40DRG・RT40DZ
トリマM373
充電式ボードトリマ CO181D
充電式草刈機 MUR195シリーズ
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格34,232円-28,941円25,080円 -12,021円30,240円 -39,528円 -
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目〜3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他関連用品その他関連用品その他電動工具その他電動工具その他電動工具
商品タイプ充電式トリマ充電式トリマ充電式トリマトリマ充電式ボードトリマ充電式草刈機
回転数((min-1)[回転/分])10000~3000010,000~30,00010,000~28,0003500032000通常モード:2000~6500、楽らくロングドライブモード:3500~6500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト