17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式産業扇 CF002G/CF003G

通常単価(税別)
16,279円~47,251円
税込単価
17,907円~51,976円
通常出荷日:3日目

【特長】◆CF003GZ・大風量で広い空間での送風や換気に最適。・羽根径450mmの大型ファン採用。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工場扇
  • 電源(V)
    100
  • 自動首振り
    あり
  • 切タイマー
    1時間、2時間、4時間
  • 推奨バッテリー
    BL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080F

ご注意

  • バッテリー、充電器は付属しません。別途ご用意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ハネ径(cm)

  • 最大風速(m/min)

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ハネ径(cm)

最大風速

(m/min)

質量

(g)

標準付属品

長さ

(mm)

幅

高さ

電源詳細

(V)

最小発注数量
33
240
3800(バッテリー含まず)
ACアダプター(TE00000098)
261
439
602
DC 36、AC 100
1個
45
300
7900(バッテリー含まず)
ACアダプター(TE00000696)
312
633
770
DC 18、DC36、AC 100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,279円
( 17,907円 )
3日目
47,251円
( 51,976円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
◆CF003GZ
・大風量で広い空間での送風や換気に最適。
・羽根径450mmの大型ファン採用。
・風量無段階調整(38~120m3/min)。
・切タイマー(1/2/4時間)機能。
・2本のバッテリを同時取付可能です(バッテリ1本でも使用可)。
・小物入れにACアダプタなどを収納可能。
・キャリングハンドル付(ハンドル折りたたみ可)。
・自動首振り機能(自動:左右30度、45度、60度)。
・仰角調整(手動:上90度、下45度まで調整可。角度はノブで固定)。
・マックカート(別売)に取付可能。
◆CF002GZ
・静かな運転音(強モード52dB(A))かつパワフルな風(最大風速240m/min)。
・自動首振り機能(自動:左右45度)。
・仰角調整(手動で上90度・下45度の角度調整可)。
・工具なしでカバーの取り外しして手軽に清掃可能です。
・風量調整3段階(強/中/弱)。
・切タイマー機能(1/2/4時間)。
・ACアダプタジャック付(AC100V使用可)
・キャリングハンドル付。

ご注意

  • バッテリー、充電器は付属しません。別途ご用意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式産業扇 CF002G/CF003Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式産業扇 CF002G/CF003G
充電式産業扇CF30
大型工場扇 アース付(ハネ径60cm) 密閉式モーター(防じん型)
全閉式工場扇
工場扇(スタンドタイプ)
工場扇 エアムーバー
メーカーマキタマキタ日動工業アズワンエスコワキタ
通常価格16,279円-15,470円35,681円22,708円 -21,318円121,231円
通常出荷日3日目3日目1日目19日目1日目2日目
商品タイプ工場扇工場扇工場扇工場扇工場扇工場扇
電源(V)100100100単相100100100
自動首振りあり-----
切タイマー1時間、2時間、4時間-----
推奨バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080F-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト