ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マキタ 18Vリチウムイオンバッテリ |
|
マキタ 充電式クリーナ CL003G |
|
マキタ 充電式ブロワ MUB001G |
|
マキタ 充電式ライト ML/M |
|
マキタ リチウムイオンバッテリ BL3626 (36V 2.6Ah) |
|
マキタ 40Vmax充電器DC40 |
【特長】
・マキタの40Vmaxのリチウムイオンバッテリシリーズです。各種電池容量取り揃えています
・ハイパワーな工具に対応
・40Vmax高出力バッテリ(A-73368、A-72372、A-73841)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

正和電工
修理用 取替コード
0通常価格(税別):1,831円~

ANEX
アネックス エクステンションホルダー100mm
3.3通常価格(税別):836円

Panasonic
電池パック 18V 3.0Ah
0通常価格(税別):20,797円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~

ベッセル
電ドラボール USBケーブル+ビット1本付
0通常価格(税別):5,732円~