ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC10-JSCL2CR06-CHP

通常単価(税別)
34,640
税込単価
38,104
通常出荷日:1日目

タンガロイの高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッドです。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

QC10-JSCL2CR06-CHP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QC10-JSCL2CR06-CHPの仕様・寸法情報

加工用途
外径
適合チップ形状
C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角
ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長
06
勝手
切込み角
L2:95°(オフセットなし)
クランプ方式
スクリューオン(S)
油穴(オイルホール)
全長(mm)
17
適合チップ
CC□0602□
クランプねじ
CSTB-2.5
スパナ
T-8F
基準コーナーR(ノーズR)
0.2
推奨締付けトルク(N・m)
1.2

商品情報

 
 

外形図

高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC10-JSCL2CR06-CHP 外形図

本図は右勝手(R)を示す。

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

選定サポート情報

部品高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC10-JSCL2CR06-CHP 部品-1高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC10-JSCL2CR06-CHP 部品-2高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC10-JSCL2CR06-CHP 部品-3
形番締付けねじスパナO リング
QC10-JSCL2CR06-CHPCSTB-2.5T-8FORSS-0353.5X1.0NBR70

型番リスト

表示件数
型番
QC10-JSCL2CR06-CHP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,640
( 38,104 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイの高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッドです。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC10-JSCL2CR06-CHPの型番QC10-JSCL2CR06-CHPのページです。 型番QC10-JSCL2CR06-CHPに関する仕様情報を記載しております。
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC10-JSCL2CR06-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC10-JSCL2CR06-CHP
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSCL2CR-CHP
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC10-JSDJ2CR07-CHP
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSVJ2CR-CHP
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC16-JSDJ2CR-CHP
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC10-JSEGR10-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格34,64038,46034,64034,635 -38,46034,640
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
加工用途外径外径 / 後引き外径外径 / 倣い外径 / 後引き外径 / 後引き
適合チップ形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)ISO規格外D(55°ひし形)ISO規格外
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ISO規格外
適合チップ切れ刃長060907101110
勝手なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト