17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ式超軽量小型クランプ WH型

通常単価(税別)
16,888円~32,770円
税込単価
18,577円~36,047円
通常出荷日:1日目

【特長】・超軽量小型で吊り穴1個のクランプです・球状ダブルカムロック式でテーパーのあるIビームなどを確...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

クランプ幅 最大

(mm)

寸法D

(mm)

寸法H

(mm)

寸法H2

(mm)

寸法L

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
0.5
28
25
90
54
138
338-4143
4937510909614
1600.0
1個
1
40
30
110
65
171
338-4142
4937510909713
2800.0
1個
2
45
35
129
72
201
338-4140
4937510909812
4700.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,888円
( 18,577円 )
1日目
22,314円
( 24,545円 )
1日目
32,770円
( 36,047円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量小型で吊り穴1個のクランプです
・球状ダブルカムロック式でテーパーのあるIビームなどを確実に挟み込みます
【用途】
・吊り上げ、運搬作業用
・電機チェンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース
・敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ式超軽量小型クランプ WH型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ式超軽量小型クランプ WH型
ねじ式クランプ WF型
横吊クランプ(ロックハンドル式先割型)
スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT.
スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT.
立吊クランプ (開放ストッパー式)
メーカー象印象印スーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格16,888円-23,242円 -20,826円 -22,153円 -39,521円 -28,757円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプねじ式クランプねじ式クランプ横吊りクランプねじ式クランプねじ式クランプ縦吊りクランプ
クランプ幅 最小(mm)330000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト