17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

17205661
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

17205661の仕様・寸法情報

外寸(mm)
565(間口)×373(奥行)×550(高さ)
内寸(mm)
450(間口)×250(奥行)×320(高さ)
本体材質
ポリプロピレン(PP)
カラー
ブラック
JANコード
7290112630407
質量(g)
5150.0
トラスココード
194-8575
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
17205661
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,706円
( 7,377円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローリングシステムに連結可能なツールカート単体です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールカート(ローリングシステム用)の型番17205661のページです。 型番17205661に関する仕様情報を記載しております。
ツールカート(ローリングシステム用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールカート(ローリングシステム用)
カンティベータージョブボックス
ツールカート EA505TD-71
ツールボックス L-Boxx
H/B ツールケース“ROBUST”
パーツケース付ツールボックス 190L-3
メーカーKETER(ケーター社)KETER(ケーター社)エスコクニペックスHEPCO&BECKERHAZET
通常価格6,706円14,017円12,633円13,088円34,622円 -23,638円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目〜2日目
外寸(mm)565(間口)×373(奥行)×550(高さ)646(間口)×373(奥行)×410(高さ)512×435×630~1000442(間口)×357(奥行)×151(高さ)510×290×435550×250×270
内寸(mm)450(間口)×250(奥行)×320(高さ)530(間口)×280(奥行)×300(高さ)410×285×245(内形高さ:トレー底面まで)375(間口)×311(奥行)×107(高さ)470×220×360505×225×40
本体材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)PPABSプラスチック高密度ポリエチレン(HDPE)樹脂
カラーブラックブラックブラックレッドブラックブルー
JANコード72901126304077290106934238----
よく一緒に購入される商品

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト