17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

カッターマット
トラスコ中山
カッティングマット グリーン単色
NTカッター
カッターマット
オルファ

作業台用カッターマット CM-1890-OL

通常単価(税別)
16,800
税込単価
18,480
通常出荷日:5日目

【特長】・カッターナイフ使用後も切り跡が目立ちにくくなっています・両面仕様ですので、2倍使えるお得なタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業台アタッチメント
  • 間口 (mm)
    1800
  • 奥行 (mm)
    900
  • 本体/オプション
    オプション
  • グリーン
  • JANコード
    4550414102792
  • トラスココード
    350-8990
  • 厚さ(mm)
    3
  • 質量(g)
    6500
  • 材質1
    表裏面:軟質オレフィン系樹脂
  • 材質2
    中芯:再生硬質オレフィン系樹脂

型番:

CM-1890-OL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CM-1890-OLの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台アタッチメント
間口 (mm)
1800
奥行 (mm)
900
本体/オプション
オプション
グリーン
JANコード
4550414102792
トラスココード
350-8990
厚さ(mm)
3
質量(g)
6500
材質1
表裏面:軟質オレフィン系樹脂
材質2
中芯:再生硬質オレフィン系樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CM-1890-OL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,800
( 18,480 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カッターナイフ使用後も切り跡が目立ちにくくなっています
・両面仕様ですので、2倍使えるお得なタイプです
・1800×900mm以下でサイズカットできます
・表裏面が軟質/中芯が硬質の三層構造体でカッターナイフを使用する作業に最適です
・再生オレフィン樹脂を70%使用した環境にやさしいカッティングマットです
【用途】
・作業台でのカッター作業用
【材質】
・表裏面:軟質オレフィン系樹脂
・中芯:再生硬質オレフィン系樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台用カッターマット CM-1890-OLの型番CM-1890-OLのページです。 型番CM-1890-OLに関する仕様情報を記載しております。
作業台用カッターマット CM-1890-OLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台用カッターマット CM-1890-OL
作業台用カッターマット OM-1890
作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット FGBS・FGS7001-20X0975
作業台用オプション 架台2段仕様
作業台用オプションキャビネット(パールホワイト)
作業台用オプション 架台1段仕様
メーカートラスコ中山アズワン中興化成工業サカエサカエサカエ
通常価格16,80016,50012,755 -42,83825,33430,200
通常出荷日5日目1日目1日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
間口 (mm)1800180090018005001800
奥行 (mm)900900750300500300
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
グリーン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト