17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッターマット 160B

カッターマット

  • JANコード
    4901165200723
  • トラスココード
    808-5498
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    1510.000
  • 材質1
    両面:ポリ塩化ビニール(80%再生)●中心材:ポリ塩化ビニール(75%再生)

ご注意

  • 塩ビ特有のにおいがあります。

型番:

160B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

160Bの仕様・寸法情報

JANコード
4901165200723
トラスココード
808-5498
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
1510.000
材質1
両面:ポリ塩化ビニール(80%再生)●中心材:ポリ塩化ビニール(75%再生)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
160B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,469円
( 4,916円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定したカッティングに欠かせないカッティングマットです(A1サイズ)
・軟・硬・軟の塩ビの3層構造で、両面とも使用できます
・表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンのカラーリングです
・グリーン購入法適合品です
・GPNエコ商品ネット掲載品です
【用途】
・カッターを使用する際に下に敷くカッティングマットです
・刃の持ちがよくなります

ご注意

  • 塩ビ特有のにおいがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッターマットの型番160Bのページです。 型番160Bに関する仕様情報を記載しております。
カッターマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッターマット
細工カッター
Aプラスカッター
"レフティL型カッター"
スーパーL型(ネジロック)(ブリスター)
DL-1型カッター(オートロック)
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格4,469円769円581円764円790円866円
通常出荷日2日目4日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4901165200723-4901165202819490116520074749011652010414901165202437
トラスココード808-5498360-7704431-6053360-0751360-7569375-0850
グリーン購入法適合品適合-----
質量(g)1510.000192370.00080.00076.000
材質1両面:ポリ塩化ビニール(80%再生)●中心材:ポリ塩化ビニール(75%再生)本体:ステンレス(SUS304)本体(樹脂部):ポリカーボネート樹脂本体:ABS樹脂本体:ABS樹脂本体:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました