17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーラック(3方コボレ止め棚板・直進安定金具無し)

通常単価(税別)
131,980160,604
税込単価
145,178176,664
通常出荷日:3日目

【特長】棚板正面を開放することで、荷物の出し入れしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚です

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

高さ

(mm)

JANコード

最小発注数量
4
1323
4549347564838
1個
4
1623
4549347564845
1個
4
1923
4549347564852
1個
5
1923
4549347564869
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
131,980
( 145,178 )
3日目
132,146
( 145,361 )
3日目
133,511
( 146,862 )
3日目
160,604
( 176,664 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
棚板正面を開放することで、荷物の出し入れしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーラック(3方コボレ止め棚板・直進安定金具無し)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーラック(3方コボレ止め棚板・直進安定金具無し)
ステンレスニューパールラック(直進安定金具無し)
区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)
区分棚 KB型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)
区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm)
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚3段フェンス付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
メーカーサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格131,980-159,468 -32,638 -30,301 -32,060 -224,406 -
通常出荷日3日目3日目8日目8日目8日目9日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールステンレススチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
間口(mm)15001200875875875962
奥行(mm)600450200250250578
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト