ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ スーパーラック スチール |
|
サカエ ニューCSパールキャスターラック(ゴム車) |
|
トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 BDW-692U |
【特長】・横揺れに強い堅牢性に優れるキャスター付ラックです・ゴム車
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
62,211円 ( 68,432円 ) | 3日目 |
71,233円 ( 78,356円 ) | 3日目 |
75,455円 ( 83,001円 ) | 3日目 |
88,007円 ( 96,808円 ) | 3日目 |
101,528円 ( 111,681円 ) | 3日目 |
126,108円 ( 138,719円 ) | 3日目 |
111,413円 ( 122,554円 ) | 3日目 |
138,485円 ( 152,334円 ) | 3日目 |
73,019円 ( 80,321円 ) | 3日目 |
81,935円 ( 90,129円 ) | 3日目 |
82,943円 ( 91,237円 ) | 3日目 |
95,494円 ( 105,043円 ) | 3日目 |
126,937円 ( 139,631円 ) | 3日目 |
151,534円 ( 166,687円 ) | 3日目 |
167,058円 ( 183,764円 ) | 3日目 |
91,502円 ( 100,652円 ) | 3日目 |
104,066円 ( 114,473円 ) | 3日目 |
128,289円 ( 141,118円 ) | 3日目 |
143,014円 ( 157,315円 ) | 3日目 |
170,068円 ( 187,075円 ) | 3日目 |
【特長】
・横揺れに強い堅牢性に優れるキャスター付ラックです
・ゴム車
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,201円

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中軽量ラック(中軽量棚)
5通常価格(税別):18,591円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~