ツール用品技術窓口
オーエスジー
非鉄用DLCヘッド交換式エンドミル PXAL
オーエスジー
通常価格(税別):11265円~
通常出荷日:1日目
三菱マテリアル
LTD ロングテーパドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):8929円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル テーパシャンク/レギュラー
通常価格(税別):5570円~
通常出荷日:在庫品1日目
住友電工ハードメタル
超硬ソリッドバー BXBR型
住友電工ハードメタル
通常価格(税別):4383円~
通常出荷日:1日目 ~
フクダ精工
柄付傘型カッター
フクダ精工
通常価格(税別):9202円~
通常出荷日:1日目
田倉工具製作所
サイドカッターアーバー用ミーリングカラー
田倉工具製作所
通常価格(税別):1100円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル テ-パシャンク/ロング
通常価格(税別):6320円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
テーパシャンクロングドリル LTD
通常価格(税別):9362円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
ロングシャンク沈めフライス
フクダ精工
通常価格(税別):6804円~
通常出荷日:1日目 ~
京セラ
高性能 フラットドリル KDZ-HP レギュラー(クーラントホールあり)Type C
通常価格(税別):7390円~
通常出荷日:3日目 ~
高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。【特長】・平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形・さらい刃仕様・...
詳細を確認
・切込み量が不安定な形状に耐えうる強靭な切れ刃
_001.jpg)
・底刃のチッピングを抑制
・良好な加工面品位を実現
_001.jpg)
アディティブ・マニュファクチャリングによる造形面
.jpg)
.jpg)
オイルホール付き
.jpg)
コーナR部詳細
■ SKH51(65HRC)での加工事例
| 使用工具 | ヘッド:PXHF-AM160C16-06R200-O ホルダ:PXMZ-C16SS16-S100-O | 他社品A、B |
|---|---|---|
| サイズ | Φ16 6枚刃 | Φ16 4枚刃 |
| 被削材 | SKH51(65HRC) | |
| 切削方法 | 正面切削 | |
| 切削速度 | 60m/min(1200min-1) | |
| 送り速度 | 1440mm/min(0.2mm/t) | 1440mm/min(0.3mm/t) |
| 切込深さ | ap=0.3mm ae=8mm | |
| 切削油剤 | エアブロー | |
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT40) | |
.jpg)
コーナR部の損耗状態
| PXHF-AM 13.9m | 他社品A 2m | 他社品B 1.4m |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
・SKH51(65HRC)の加工において、他社品と比べ4倍以上の耐久性が得られた。
■ PXHF-AM高送りラジアスタイプ
PXMZストレートシャンクホルダ/PXMCコレット共通
・ランピング加工時の最大傾斜角(E°)
| 呼び | ランピング角度 E° | ヘリカル穴あけ (mm) | ヘリカル角度 P° | |
|---|---|---|---|---|
| 最小径 | 最大径 | |||
| PXHF-AM120C12-06R150-O | 3° | 18 | 23 | 1.5° |
| PXHF-AM160C16-06R200-O | 24 | 31 | ||
| PXHF-AM200C20-06R250-O | 30 | 39 | ||
.jpg)
・プログラム作成上の刃先形状定義
| 呼び | 擬似 R rt | 削り残し量 Z |
|---|---|---|
| PXHF-AM120C12-06R150-O | R1.5 | 0.36 |
| PXHF-AM160C16-06R200-O | R2 | 0.47 |
| PXHF-AM200C20-06R250-O | R2.5 | 0.59 |
加工に際しては、それぞれ擬似Rのラジアスエンドミルとして加工プログラムを作成下さい。
.jpg)
正面切削
L/D≦4
| 被削材 | 調質鋼・プリハードン鋼 | 調質鋼 | ステンレス鋼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~45HRC | ~62HRC | ~70HRC | ≦200HB | |||||
| 切削速度 | 110~130m/min | 90~110m/min | 65~85m/min | 125~145m/min | ||||
| 外径 DC | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
| 12 | 3180 | 5270 | 2650 | 4390 | 1990 | 1580 | 3580 | 5930 |
| 16 | 2390 | 5280 | 1990 | 4390 | 1490 | 1570 | 2690 | 5940 |
| 20 | 1910 | 5270 | 1590 | 4390 | 1190 | 1570 | 2150 | 5930 |
| 切込深さ | ![]() | |||||||
| 被削材 | コバルトクロム基 | チタン合金 | Ni基合金 (Inconel 718) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 110~130m/min | 90~110m/min | 30~50m/min | |||||
| 外径 DC | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ||
| 12 | 3180 | 5270 | 2650 | 4390 | 1060 | 760 | ||
| 16 | 2390 | 5280 | 1990 | 4390 | 800 | 770 | ||
| 20 | 1910 | 5270 | 1590 | 4390 | 640 | 770 | ||
| 切込深さ | ![]() | |||||||
4<L/D≦5
| 被削材 | 調質鋼・プリハードン鋼 | 調質鋼 | ステンレス鋼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~45HRC | ~62HRC | ~70HRC | ≦200HB | |||||
| 切削速度 | 100~120m/min | 80~100m/min | 60~80m/min | 115~135m/min | ||||
| 外径 DC | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
| 12 | 2920 | 3780 | 2390 | 3100 | 1860 | 1210 | 3320 | 4300 |
| 16 | 2190 | 3780 | 1790 | 3090 | 1390 | 1200 | 2490 | 4300 |
| 20 | 1750 | 3780 | 1430 | 3090 | 1110 | 1200 | 1990 | 4300 |
| 切込深さ | ![]() | |||||||
| 被削材 | コバルトクロム基 | チタン合金 | Ni基合金 (Inconel 718) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 100~120m/min | 80~100m/min | 25~45m/min | |||
| 外径 DC | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
| 12 | 2920 | 3780 | 2390 | 3100 | 930 | 540 |
| 16 | 2190 | 3780 | 1790 | 3090 | 700 | 540 |
| 20 | 1750 | 3780 | 1430 | 3090 | 560 | 540 |
| 切込深さ | ![]() | |||||
5<L/D≦6
| 被削材 | 調質鋼・プリハードン鋼 | 調質鋼 | ステンレス鋼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~45HRC | ~62HRC | ~70HRC | ≦200HB | |||||
| 切削速度 | 90~110m/min | 70~90m/min | 50~70m/min | 100~120m/min | ||||
| 外径 DC | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
| 12 | 2650 | 2670 | 2120 | 2140 | 1590 | 800 | 2920 | 2940 |
| 16 | 1990 | 2670 | 1590 | 2140 | 1190 | 800 | 2190 | 2940 |
| 20 | 1590 | 2670 | 1270 | 2130 | 960 | 810 | 1750 | 2940 |
| 切込深さ | ![]() | |||||||
| 被削材 | コバルトクロム基 | チタン合金 | Ni基合金 (Inconel 718) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 90~110m/min | 70~90m/min | 20~40m/min | |||
| 外径 DC | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
| 12 | 2650 | 2670 | 2120 | 2140 | 800 | 350 |
| 16 | 1990 | 2670 | 1590 | 2140 | 600 | 350 |
| 20 | 1590 | 2670 | 1270 | 2130 | 480 | 350 |
| 切込深さ | ![]() | |||||
側面切削
| 被削材 | 調質鋼・プリハードン鋼 | 調質鋼 | ステンレス鋼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~45HRC | ~62HRC | ~70HRC | ≦200HB | |||||
| 切削速度 | 80~100m/min | 50~70m/min | 50~70m/min | 100~120m/min | ||||
| 外径 DC | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
| 12 | 2390 | 1200 | 1590 | 570 | 1060 | 230 | 2650 | 1340 |
| 16 | 1790 | 1200 | 1190 | 570 | 800 | 230 | 1990 | 1340 |
| 20 | 1430 | 1200 | 960 | 580 | 640 | 230 | 1590 | 1340 |
| 切込深さ | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 被削材 | コバルトクロム基 | チタン合金 | Ni基合金 (Inconel 718) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 90~110m/min | 70~90m/min | 30~50m/min | |||
| 外径 DC | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
| 12 | 2390 | 1200 | 1590 | 570 | 800 | 230 |
| 16 | 1790 | 1200 | 1190 | 570 | 600 | 230 |
| 20 | 1430 | 1200 | 960 | 580 | 480 | 230 |
| 切込深さ | ![]() | ![]() | ||||
1.本工具はアディティブ・マニュファクチャリング(金属積層)、金型肉盛り部表層の荒取り加工に使用することを推奨します。
2.機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
3.上表の値はあくまでも目安です。実際の加工における切削条件は上表を参考に状況に応じて設定下さい。
4.推奨条件よりも切込み量を大きくとる場合は、送り速度を抑えてご使用下さい。
5.突出し長さが長くなる場合は、びびりが発生しやすくなりますので、回転速度、送り速度、切込み深さを調整下さい。
6.切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものをご使用下さい。
7.乾式の場合には、切りくず詰まりが無いようエアブローにて切りくずを除去下さい。
8.ステンレス鋼、コバルトクロム合金、チタン合金、Ni基合金の加工には、水溶性切削油剤の使用を推奨します。
9.工具の振れ精度を最小限に抑えてご使用下さい。
10.コーナ部等切削負荷が変動する場合は、回転速度を抑えてご使用下さい。
11.ピック量が0.5D以上の場合、加工面にカスプが発生することがあります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,523円 ( 15,975円 ) | 1日目 |
20,358円 ( 22,394円 ) | 1日目 |
26,465円 ( 29,112円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンガロイ
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形
0通常価格(税別):4,320円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,290円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.6通常価格(税別):910円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):940円~