17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[ガソリンエンジン用]コンプレッションゲージEA514BE

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ねじサイズ

サイズ

仕様

測定範囲

最小目盛

ホース長

ゲージ径

適合ねじサイズ

最小発注数量
-
-
コンプレッションゲージ
0~2.1MPa
0.03MPa
530mm
69mm
14mm、18mm
1個
M14×1.25-6H
10mm
変換アダプター
-
-
-
-
-
1個
M14×1.25-6H
12mm
変換アダプター
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,888
( 11,977 )
1日目
1,860
( 2,046 )
1日目
1,860
( 2,046 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA514BE-41,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)
型式:EA514BE-42,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:10mm/M14 スパークプラグアダプター(EA514BE-41用)
型式:EA514BE-43,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:12mm/M14 スパークプラグアダプター(EA514BE-41用)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ガソリンエンジン用]コンプレッションゲージEA514BEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[ガソリンエンジン用]コンプレッションゲージEA514BE
コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6
600~9999rpmタイミングタコテスター(ガソリンエンジン用)EA713BB-1
(1/2"DR)ヘッドボルト用ソケットセットEA514BG
ハンディバキュームポンプEA514BF-50
スパークプラグレンチセットEA514BC-9
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,860-52,24145,1603,610 -29,97214,814
通常出荷日1日目2日目2日目6日目1日目1日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連エンジン関連エンジン関連汎用ツールエンジン関連

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト