17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー フロントハブ抜き台2 FHP-422

ハスコー フロントハブ抜き台2

通常単価(税別)
182,279
税込単価
200,507
通常出荷日:4日目

【特長】・ハイエース200系、キャラバンE25系、FF車のフロントハブの抜き取りが、油圧プレス上で作業...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • トラスココード
    853-5917
  • JANコード
    4580372207697
  • 質量(g)
    10930
  • 材質1
  • 詳細タイプ
    フロントハブ抜き台2

型番:

FHP-422
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FHP-422の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
トラスココード
853-5917
JANコード
4580372207697
質量(g)
10930
材質1
詳細タイプ
フロントハブ抜き台2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FHP-422
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
182,279
( 200,507 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイエース200系、キャラバンE25系、FF車のフロントハブの抜き取りが、油圧プレス上で作業できます。
【用途】
・フロントハブ抜き作業が油圧プレスで行える工具。
【商品仕様】
・使用範囲:φ95、105、120
・JANコード:4580372207697
・トラスココード:853-5917
・質量:10.93kg
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー フロントハブ抜き台2の型番FHP-422のページです。 型番FHP-422に関する仕様情報を記載しております。
ハスコー フロントハブ抜き台2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー フロントハブ抜き台2
ハスコー ハブボルト修正機
ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー トルクロッドブッシュプーラー
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格182,27982,44995,26837,427276,285100,771
通常出荷日4日目5日目5日目5日目5日目4日目
商品タイプタイヤ関連汎用ツール汎用ツールエンジン関連タイヤ関連汎用ツール
トラスココード853-5917814-5115814-5116853-5900814-5121814-5127
JANコード458037220769745803722012064580372201213458037220059945803722022724580372203507
質量(g)1093066015801220105109260
材質1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました